Konfigurationsdaten
Index 80n0 COM Settings Ch.1 (n = 0), Ch.2 (n = 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | COM Settings Ch.(n+1) | Max. Subindex (hex) | UINT8 | RO | 0x1D (29dez) |
80n0:01 | Enable RTS/CTS | FALSE: TRUE: | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:02 | Enable XON/XOFF supported tx data | FALSE: TRUE: | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:03 | Enable XON/XOFF supported rx data | FALSE: TRUE: | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:04 | Enable send FIFO data continuous | FALSE: TRUE:
| BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:05 | Enable transfer rate optimization | FALSE: TRUE:
| BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:06 | Enable half duplex | FALSE: TRUE: | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
80n0:11 | Baud rate | Einstellbare Baudrate: 1dez: 300 Baud | BIT4 | RW | 0x06 (6dez) | |
80n0:15 | Data frame | Verfügbare Kodierung 1dez: 7E1 | BIT4 | RW | 0x03 (3dez) | |
80n0:1A | Rx buffer full notification | Der Wert legt die Anzahl der Daten im Empfangs-FIFO fest, ab der das Bit in Index 0x60n0:04 "Buffer full" gesetzt wird. | UINT16 | RW | 0x0360 (864dez) | |
80n0:1B | Explicit baudrate | Hier kann die gewünschte Baudrate als Zahl eingegeben werden Alle Baud-Raten zwischen 300 und 256000 Baud werden unterstützt. | UINT32 | RW | 0x00000384 (9600dez) | |
80n0:1D | Mode of operation | Auswahl des Kommunikationsstandards: | UINT32 | RW | 0x00000010 (16dez) | |
16dez | RS232 (Default) Rx, Tx, RTS, CTs werden automatisch gesteuert. | |||||
17dez | RS232, manual operation Die Eingänge Rx und CTS können vom ext. Status (0x60n1) gelesen werden. | |||||
18dez | RS232, manual flow control Das Senden und Empfangen von Daten wird von der Firmware gesteuert. | |||||
32dez | RS422 (Busdevice) RS422 wird typischerweise als Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Geräten verwendet. In diesem Modus kann dieses Modul eines der Geräte „mitzuhören“. | |||||
33dez | RS422, Terminated RX Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Geräten. | |||||
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
80n0:1D | Mode of operation | 34dez | RS422, BIAS/Failsafe RX Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Geräten. | UINT32 | RW | 0x00000010 (16dez) |
35dez | RS422, Terminated and BIAS/Failsafe RX (Enddevice) Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Geräten. Der Abschlusswiderstand und die BIAS/Failsafe-Widerstände am Empfänger sind aktiviert. | |||||
64dez | RS485 (Busdevice) Bei dieser Konfiguration werden weder die Terminierung noch die BIAS/Failsafe-Widerstände aktiviert. | |||||
65dez | RS485, Terminated RS485-Konfiguration mit aktiviertem Abschlusswiderstand | |||||
66dez | RS485, BIAS/Failsafe RS485-Konfiguration mit aktivierten BIAS/Failsafe-Widerständen | |||||
67dez | RS485, Terminated and BIAS/Failsafe (Enddevice) RS485-Konfiguration mit aktiviertem Abschlusswiderstand und aktivierten BIAS/Failsafe-Widerständen. | |||||