Ausgangsdaten
Index 0x70n0 COM Outputs Ch. 1 (n = 0), Ch. 2 (n = 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
70n0:0 | COM Outputs Ch. 1 + Ch. 2 | Max. SubIndex (hex) | UINT8 | RO | 0x26 (38dez) |
70n0:01 | Transmit request | Über eine Zustandsänderung dieses Bits teilt die Steuerung dem Modul mit, dass sich die in Index 0x70n0:09 "Output length" angezeigte Anzahl von Bytes in den DataOut-Bytes befinden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:02 | Receive accepted | Die Steuerung quittiert die Entgegennahme von Daten mit der Zustandsänderung dieses Bits. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:03 | Init request | 0: 1: | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:04 | Send continuous | Kontinuierliches Senden der Daten aus dem FIFO. Über die Steuerung wird der Sendebuffer gefüllt (bis zu 128 Byte). Mit steigender Flanke des Bits wird der gefüllte Buffer-Inhalt gesendet. Sind die Daten übertragen, so wird dies durch das Setzen des Bits in Index 0x60n0:03 "Init accepted" vom Modul an die Steuerung quittiert. Index 0x60n0:03 "Init accepted" wird mit "SendContinuous" zurückgenommen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:09 | Output length | Anzahl der Ausgangs-Bytes, die für die Übertragung von der Steuerung um Modul bereitstehen. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:11 | Data Out 0 | Ausgangs-Byte 0 | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
... | ... | .... | ... | ... | ... |
70n0:26 | Data Out 21 | Ausgangs-Byte 21 | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 0x70n1 COM Ext. Outputs Ch. 1 (n = 0), Ch. 2 (n = 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
70n1:0 | COM Ext. Outputs. 1 + Ch. 2 | Max. SubIndex (hex) | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
70n1:01 | Tx | Transmit Signal Im Modus Das Senden und Empfangen von Daten wird in dieser Betriebsart nicht von der Firmware behandelt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n1:02 | RTS | Request to send Signal Im Modus Das Senden und Empfangen von Daten wird im "RS232, manual operation" Modus nicht von der Firmware behandelt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |