Technische Eigenschaften
Die Inkremental-Encoder-Interface Module der EJ51xx-Serie ermöglichen den Anschluss von Inkremental-Encodern. Neben den Gebereingängen A, B und optional Nullimpuls C stehen bis zu zwei zusätzliche 24 VDC Eingänge (Latch und Gate/Latch) zum Reset, Setzen, Sperren und Speichern des Zählerstandes zur Verfügung. Besitzt der Inkremental-Encoder einen Störmelde-Ausgang, so kann dieser an den Status Input Eingang (5 VDC) angeschlossen werden.
Es stehen folgende Eingänge mit den jeweiligen technischen Eigenschaften zur Verfügung:
- Geberanschluss: es werden differentielle Signale nach RS422 und Single-Ended-Signale von TTL-Encodern und Open Collector-Encodern unterstützt.
- Latch-Eingang und Gate/Latch-Eingang
- Status-Input-Eingang
Weiterhin stellt das Moddul auch eine parametrierbare Geberversorgung zur Verfügung.
- Geberbetriebsspannung
Hinweis | |
Schnelle Digitale Eingänge – Beeinflussung durch störende Geräte Beachten Sie, dass die Eingangsbeschaltung nur eine sehr geringe Filterung aufweist. Sie ist auf schnelle Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs-Bereich und/oder hochfrequente Störsignale von Geräten (z. B. Proportionalventilen, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) treffen also nahezu ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein. Diese Störungen können fälschlicherweise als Signal erfasst werden.
|