Eingang Status-Input
Das Modul stellt einen Status Input Eingang zur Verfügung. Die Funktion ist Kapitel Eingang Status Input zu entnehmen.
Der Eingang ist 5 V kompatibel.
Digitaler Eingang, | Spannung [V] | Eingangsstrom [mA] |
|---|---|---|
Signalspannung „0 - LOW“ | -6 V … + 0,8 V | 5 mA typ. |
Signalspannung „1 - HIGH“ | +2 V … +6 V | 0 mA typ. |
Hinweis | |
Beschaltung „Status Input“-Eingang Im Modul ist der „Status Input“-Eingang intern über einen PullUp Widerstand (1 kOhm) auf 5 V gelegt. Der Encoder-Ausgang muss das Signal aktiv gegen GND ziehen. Der Widerstand ist dabei so zu dimensionieren, dass er < 120 Ohm beträgt. Die externe Speisung wird nicht empfohlen. Wird extern gespeist sind max. 5 V gegen GND zulässig. |