0x6000 - einfacher Betriebsmodus
Index 6000 Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | Inputs | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
6000:01 | Status | Status-Byte | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Value | Zählerstand | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:03 | Latch | Latch-Wert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:04 | Frequency | Frequenzwert (Auflösung: 0,01 Hz / digit) [festes 10 ms Messfenster] | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:05 | Period | Periodendauer (Auflösung 500 ns / digit) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:06 | Window | Messwert des variablen Zeitfensters (Frequency Window (Index 0x8001:01)) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |