0x8000, 0x8001 - einfacher Betriebsmodus
Index 8000 Non-Volatile Settings 0
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | Non-Volatile Settings 0 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
8000:01 | Enable register reload | Der Zähler zählt bis zum Counter reload value (0x8001:02) bzw. wird bei einem Unterlauf mit dem Counter reload value (0x8001:02) geladen Beispiel 360° Encoder bei gesetztem Bit: Fahrt in positiver Richtung über Counter reload value: Reset Zählerstand auf 0 Fahrt in negativer Richtung unter 0: Reset Zählerstand auf Counter reload value. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:02 | Enable index reset | Aktiviert den Eingang "C" zum Zurücksetzen des Zählers. Beispiel 360° Encoder bei gesetztem Bit: Fahrt in positiver Richtung (Signal an Eingang "C"): Reset Zählerstand auf 0 Fahrt in negativer Richtung (Signal an Eingang "C"): Underflow mit FFFF, FFFE, usw.) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:03 | Enable FWD count | FALSE TRUE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:04 | Enable pos. gate | Gate-Eingang reagiert auf Positiv-Flanke und sperrt den Zähler | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:05 | Enable neg. gate | Gate Eingang reagiert auf Negativ-Flanke und sperrt den Zähler | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8001 Non-Volatile Settings 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8001:0 | Non-Volatile Settings 1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
8001:01 | Frequency window | Wert gibt die Größe des Zeitfensters für die Variable Window (0x6000:06) an. | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8001:02 | Counter reload value | Wenn Enable register reload (0x8000:01) = TRUE, zählt der Zähler bis zu diesem Wert bzw. wird bei einem Unterlauf mit diesem Wert geladen | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |