Ausgangsdaten
Index 7000 ENC Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | ENC Outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
7000:01 | Enable latch C | Das Verriegeln über den Eingang "C" aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:03 | Set counter | Zählerstand setzen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Set counter value | Dies ist der über „Set counter“ (Index 0x7000:03) zu setzende Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |