Eingangsdaten
Index 6000 SSI Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | SSI Inputs | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6000:01 | Data error | Fehler am SSI‑Eingang:
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Frame error | Es liegt ein falscher Datenrahmen vor, d. h. der Datenrahmen wurde nicht mit Null abgeschlossen (evtl. Drahtbruch auf Clock-Leitungen) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | Power failure | Es ist ein geberspezifischer Fehler aufgetreten. Dieses Fehler‑Bit wird nur angezeigt, wenn es zuvor durch Index 0x8000:02 aktiviert wurde. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0E | Sync error | Das Sync error‑Bit wird nur für den DC Mode benötigt. Es zeigt an, ob im abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. Das bedeutet, ein SYNC‑Signal wurde in der EJ5002 ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0 = ok, 1 = nok). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Counter value | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6010 SSI Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | SSI Inputs | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6010:01 | Data error | Fehler am SSI‑Eingang:
Wenn keine Datenübertragung stattfindet, liegt der SSI Eingang der Klemme auf Low‑Pegel. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:02 | Frame error | Es liegt ein falscher Datenrahmen vor, d. h. der Datenrahmen wurde nicht mit Null abgeschlossen (evtl. Drahtbruch auf Clock-Leitungen) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:03 | Power failure | Es ist ein geberspezifischer Fehler aufgetreten. Dieses Fehlerbit wird nur angezeigt, wenn es zuvor durch Index 0x8010:02 aktiviert wurde. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0E | Sync error | Das Sync error‑Bit wird nur für den DC Mode benötigt. Es zeigt an, ob im abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. Das bedeutet, ein SYNC‑Signal wurde in der EJ5002 ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0 = ok, 1 = nok). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:11 | Counter value | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |