Messung Thermoelemente
Im Messbereich eines vorgegebenen Thermoelementtyps wird eine gemessene Spannung intern nach eingestellter Transformation in eine Temperatur umgerechnet. Da der Kanal intern eine Spannung misst, ist der entsprechende Messfehler im Spannungsmessbereich zugrunde zu legen.
Hinweis | ||
![]() | Grundlagen der Thermoelement-Technologie
| |
![]() | Spezifikationen für Referenzaufbau mit EtherCAT-Klemmen (interne Kaltstelle) Die nachfolgenden Tabellen mit der Spezifikation der Thermoelementmessung gelten nur für den Referenzaufbau mit EtherCAT-Klemmen EL331x bei Verwendung der internen Kaltstelle. Da bei EtherCAT-Steckmodulen die Kaltstelle extern auf dem applikationsspezifischen Signal-Distribution-Board ausgeführt ist, sind die angegebenen Werte als Referenzwerte zu betrachten, die nur bei vergleichbarer Implementierung erreicht werden.
|
Die hier angegebenen Spezifikationen der internen Kaltstelle und der Messbereiche gelten nur bei Einhaltung folgender Zeiten zur thermischen Stabilisierung bei konstanter Umgebungstemperatur:
- nach dem Einschalten: 60 min
- nach Änderung von Verdrahtung/Steckern: 15 min
Spezifikation der internen Kaltstellenmessung
Die EtherCAT-Klemme EL3318 verfügt über eine interne Kaltstellenmessung.
Messung Modus | Kaltstelle | |
|---|---|---|
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung | < ±3,0°C | |
Temperaturkoeffizient | Tk | < 40 mK/K |
- Spezifikation Thermoelement Typ B
- Spezifikation Thermoelement Typ C
- Spezifikation Thermoelement Typ E
- Spezifikation Thermoelement Typ J
- Spezifikation Thermoelement Typ K
- Spezifikation Thermoelement Typ L
- Spezifikation Thermoelement Typ N
- Spezifikation Thermoelement Typ R
- Spezifikation Thermoelement Typ S
- Spezifikation Thermoelement Typ T
- Spezifikation Thermoelement Typ U