Eingangsdaten
Index 60n0 TC Inputs (für Ch. 1 - 4 (0 ≤ n ≤ 3))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | TC Inputs Ch. (n+1) | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
60n0:01 | Underrange | Messbereich unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:02 | Overrange | Messbereich überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:07 | Error | Das Fehler‑Bit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Leitungsbruch, Overrange, Underrange). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6040 RTD Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6040:0 | RTD Inputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6040:01 | Underrange | Messbereich unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:02 | Overrange | Messbereich überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:07 | Error | Das Fehler‑Bit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Leitungsbruch, Overrange, Underrange). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6040:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6050 RTD Inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6050:0 | RTD Inputs Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6050:01 | Underrange | Messbereich unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6050:02 | Overrange | Messbereich überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6050:07 | Error | Das Fehler‑Bit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Leitungsbruch, Overrange, Underrange). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6050:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6050:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6050:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6060 TSC Slave Frame Elements
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6060:0 | TSC Slave Frame Elements | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
6060:01 | TSC__Slave Cmd | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6060:02 | TSC__Slave ConnID | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6060:03 | TSC__Slave CRC_0 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6060:04 | TSC__Slave CRC_1 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6060:05 | TSC__Slave CRC_2 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6060:06 | TSC__Slave CRC_3 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |