Konfigurationsdaten
Index 80n0 TC Settings (für Ch. 1 - 4 (0 ≤ n ≤ 3))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | TC Settings Ch (n+1) | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
80n0:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:02 | Presentation | 0: Signed presentation, 0,1°C/digit 1: Absolute value with MSB as sign (Betrags-Vorzeichen-Darstellung), 0,1°C/digit 2: High resolution (0,01°C/digit) | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:06 | Enable filter | Diese Einstellung aktiviert im Allgemeinen die Basis-Filter im Objekt 0x80n0:15. Diese sind technisch im ADC realisiert und deshalb nicht abschaltbar, auch wenn dieses Objekt als "deaktiviert" eingestellt wird. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:0C | Coldjunction compensation | 0: intern RTD Ch1 1: no 2: Extern process data 3: intern RTD Ch2 | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:12 | User scale gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
80n0:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Basis-Filtereinstellungen. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0: 50 Hz (default) | 6: 3,75 kHz | |||||
80n0:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
80n0:19 | TC Element | Thermoelement Implementierter Temperaturbereich | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0: Typ: K -200°C bis 1370°C 100: ± 30 mV (1 µV Auflösung) | ||||||
Index 8040 RTD Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8040:0 | RTD Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
8040:19 | RTD Element | Einstellmöglichkeiten: 2: PT1000 (-200…850) | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
8040:1A | Connection technology | Einstellmöglichkeiten: 0: Zweileiter-Anschluss | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8040:1B | Wire calibration 1/32 Ohm | Abgleich der Zuleitungen | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8050 RTD Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8050:0 | RTD Settings Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
8050:19 | RTD Element | Einstellmöglichkeiten: 2: PT1000 (-200…850) | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
8050:1A | Connection technology | Einstellmöglichkeiten: 0: Zweileiter-Anschluss | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8050:1B | Wire calibration 1/32 Ohm | Abgleich der Zuleitungen | UINT16 | RE | 0x0000 (0dez) |
Index 8060 TSC Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8060:0 | TSC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) | |
8060:01 | Address | TwinSAFE SC Adresse | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) | |
8060:02 | Connection Mode | Auswahl der TwinSAFE SC CRC Erlaubte Werte: | UINT32 | RW | 0x00017B0F (97039dez) | |
97039 | TwinSAFE SC CRC1 master | |||||
153375 | TwinSAFE SC CRC2 master | |||||
204693 | TwinSAFE SC CRC3 master | |||||
283633 | TwinSAFE SC CRC4 master | |||||
389589 | TwinSAFE SC CRC5 master | |||||
419387 | TwinSAFE SC CRC6 master | |||||
506061 | TwinSAFE SC CRC7 master | |||||
582077 | TwinSAFE SC CRC8 master | |||||