EJ310x - Technische Daten
Technische Daten | EJ3104 | EJ3108 |
---|---|---|
analoge Eingänge | 4 (differenziell) | 6 (differenziell) + 2 (single-ended) |
Spannungsversorgung | Über den E-Bus | |
Signalspannung | -10 V .. +10 V | |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | 16 Bit |
Distributed Clocks | ja | Ja (Ab FW04) |
Max. Leitungslänge zum Sensor | - | 30 m (s. Hinweis) |
Innenwiderstand | > 200 kΩ | Differenziell: 20 MΩ typ., |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz typ. | 200 Hz typ |
Gleichtaktspannungsbereich | ±35 V max. | +/-8V max. (differenziell) |
Wandlungszeit | ~ 100 µs | Minimale Zykluszeit 1 ms |
Messfehler | < ± 0,3% (bei 0°C .. +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert) | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 175 mA | typ. 300 mA |
Bitbreite im Prozessabbild | Inputs: 16 Byte | |
Besondere Eigenschaften |
|
|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C .. +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C .. +85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Betriebshöhe | max. 2.000 m | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm | |
Gewicht | ca. 30 g | |
Montage | Auf Signal-Distribution-Board | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
1 und 5 | ||
Einbaulage | ||
Farbkodierung | grün | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 | |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA, |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |
![]() | Max. Leitungslänge zum Sensor Die Leitungslänge von dem EtherCAT Modul bis zum Sensor darf ohne weitere Schutzmaßnahmen max. 30 m betragen. Bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen. |