Konfigurationsdaten (0x80n0, 0x80nD)
Index 80n0 AI Settings (für 0 ≤ n ≤ 3, Kanal 1 bis Kanal 4)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
80n0:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:07 | Enable limit 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:08 | Enable limit 2 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:0E | Swap limit bits | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:12 | User scale gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
80n0:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x80n0:06) aktiv ist. 0: 50 Hz FIR | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15 Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle des Moduls zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion! Bei der aktuellsten Firmware wird eine EtherCAT-konforme Fehlermeldung zurückgegeben, wenn die Filter-Eigenschaften der weiteren Kanäle (Index 0x80n0:06, 0x80n0:15) gesetzt werden. |
Index 80nD AI Advanced settings (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
80nD:0 | AI Advanced Settings | AI erweiterte Einstellungen | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
80nD:11 | Input Type | Messungs Modus, zulässige Werte: | UINT16 | RW | 0x0012 (18dez) | |
0x11 | -20..+20 mA | |||||
0x12 | 0..+20 mA | |||||
80nD:12 | Scaler | Skalierung, zulässige Werte: | UINT16 | RW | 0x0003 (3dez) | |
0x00 | Extended Range | |||||
0x03 | Legacy Range | |||||
80nD:17 | Low Range Error | Unterer Schwellwert für Error‑Bit und Error‑Led | INT32 | RW | Abhängig von 80nD:11 | |
80nD:18 | High Range Error | Oberer Schwellwert für Error‑Bit und Error‑Led | INT32 | RW | ||