Technische Daten

Technische Daten

EJ1254

Spezifikation

ähnlich EN 61131-2, Typ 3,
„0“: -3…5 V DC,
„1“: 11…30 V DC,
3 mA typ. Eingangsstrom

Anschlusstechnik

4-Leiter

Anzahl Eingänge

4

Versorgungsspannung Elektronik

24 V DC (-15 % / +20 %)

Signalspannung „0“

-3 V…5 V (EN 61131-2, Typ 3)

Signalspannung „1“

11 V...30 V (EN 61131-2, Typ 3)

Eingangsstrom

typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 3)

Eingangsfilter

< 1 µs typ.
Beachten Sie die Hinweise zur Empfindlichkeit des Eingangs.

Auflösung Timestamp

1 ns

Genauigkeit Timestamp

10 ns (+Eingangsverzögerung) zwischen den Kanälen

Distributed Clocks

ja

Genauigkeit Distributed Clocks

<< 1 µs

Eingangsverzögerung TON/TOFF

< 1 µs

Stromaufnahme Lastspannung (Up‑Kontakte)

10 mA typ. + Last

Stromaufnahme aus dem E‑Bus

135 mA typ.

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25 °C...+60 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40 °C...+85 °C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Betriebshöhe

max. 2.000 m

Abmessungen (B x H x T)

ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm

Gewicht

ca. 30 g

Montage

auf Signal Distribution Board

Verschmutzungsgrad

2

Einbaulage

Standard

Position der Kodierstifte

1 und 3

Farbkodierung

gelb

Vibrations-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)

EMV-Festigkeit/Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)

Schutzart

EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal Distribution Board und Gehäuse

Zulassungen/Kennzeichnungen*

CE, UKCA, EAC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Technische Daten 1:

CE-Zulassung

Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.