Technische Daten
Technische Daten | EJ1128 | |
---|---|---|
Digitale Eingänge | 8 | |
Nennspannung | 3,3 VDC | 5 VDC |
Signalspannung "0" | < 1 V typ. | < 1,5 V typ. |
Signalspannung "1" | > 2,3 V typ. | > 3,5 V typ. |
Eingangsstrom | 50 μA typ. | |
Eingangsfilter | 0,05 μs typ. | |
Distributed Clocks | - | |
Max. Leitungslänge zum Sensor | 30 m (s. Hinweis) | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | 70 mA typ. | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C .. +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C .. +85°C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Betriebshöhe | max. 2.000 m | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm | |
Gewicht | ca. 30 g | |
Besondere Eigenschaften | Schneller CMOS-Eingang | |
Montage | auf Signal-Distribution-Board | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Einbaulage | ||
2 und 4 | ||
Farbkodierung | gelb | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 | |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |
![]() | Max. Leitungslänge zum Sensor
|
![]() | Störsichere Funktion
|