Technische Daten
|
System |
ED9110 |
|---|---|
|
Funktion |
Potenzialeinspeisung |
|
Diagnose |
ja |
Versorgung und Potenzialtrennung | ED9110 |
|---|---|
Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus |
E-Bus | Stromaufnahme | typ. 60 mA |
Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
Powerkontakte | Stromaufnahme | - |
Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
Powerkontakte | Ausgangsstrom | max. 10 A |
Umgebungsbedingungen | ED9110 |
|---|---|
Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
Lagertemperatur | -40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | ED9110 |
|---|---|
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000‑6‑2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000‑6‑4 |
Kennzeichnungen*) | CE |
Zulassungen*) | - |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung) | |
Gehäusedaten | ED-12-8pin | EF-12-8pin |
|---|---|---|
Gewicht | ca. 55 g | ca. 60 g |
Schutzart | IP20 | |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm | |
Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm | |
Abmessungen | Höhe | 100 mm | |
Abmessungen | Tiefe | 65 mm | 68 mm |
Montage | Klemme/Rückwand | 35 mm‑Tragschiene (EN 60715) | |
Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut‑Feder‑Verbindung | |
Steckbare Verdrahtungsebene | nein | ja |
Anschlusstechnologie | Push-in | |
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…2,5 mm² | 0,08…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,08…2,5 mm² | 0,08…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…1,5 mm² | |
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…14 | AWG28…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG28…14 | AWG28…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…16 | |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Powerkontakt | "+" (links) | nein | |
Powerkontakt | "+" (rechts) | ja | |
Powerkontakt | "-" (links) | nein | |
Powerkontakt | "-" (rechts) | ja | |
Powerkontakt | "⏚" (links) | nein | |
Powerkontakt | "⏚" (rechts) | ja | |
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | nein | |
Bestellangaben | ED9110 | EF9110 |