Push-in-Anschlusstechnik (EC/ED/EFxxxx)

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Bei den Klemmen der Serien EC/ED/EFxxxx mit Push‑in‑Anschlusstechnik können massive und mit Aderendhülsen versehene Leiter ohne Werkzeug direkt gesteckt werden (s. Kapitel „Verdrahtung“).

Push-in-Anschlusstechnik (EC/ED/EFxxxx) 1:

Ultraschallverdichtete Litzen

Es können auch ultraschallverdichtete (ultraschallverschweißte) Litzen angeschlossen werden.

  • Beachten Sie im Kapitel „Technische Daten“ des betreffenden Gerätes in der Tabelle „Gehäusedaten“ die Angaben zum Anschlussquerschnitt!
Push-in-Anschlusstechnik (EC/ED/EFxxxx) 2:
Abb.19: Werkzeugloser Push-in-Anschluss; Gehäusebauformen ED-12-8pin, ED-12-16pin und EF-12-8pin

Folgende Anschlussoptionen sind für eine optimale Anpassung an die Anwendung verfügbar:

Push-in-Anschlusstechnik (EC/ED/EFxxxx) 3:

Zugentlastung des Kabels

Eine Lasche für die Zugentlastung des Kabels stellt in vielen Anwendungen eine deutliche Vereinfachung der Montage dar und verhindert ein Verheddern der einzelnen Anschlussdrähte bei gezogenem Stecker.

Übersicht Gehäusebauformen

EC/EDxxxx Gehäusebauformen,
die Elektronik und Anschlussebene
in einem Gehäuse enthalten

EFxxxx Gehäusebauformen mit
steckbarer Verdrahtungsebene

Beschreibung

EC-40-8pin

-

8 Anschlusspunkte auf 40 mm

ED-12-8pin

EF-12-8pin

8 Anschlusspunkte auf 12 mm

ED-24-2x8pin

EF-24-2x8pin

16 Anschlusspunkte auf 24 mm

ED-12-16pin

-

16 Anschlusspunkte auf 12 mm

ED-24-2x16pin

-

32 Anschlusspunkte auf 24 mm