Einstellungen (Settings) der IO-Link Devices

Um die Basiseinstellungen der Devices für jeden Port zu finden, gehen Sie wie folgt vor.

1. Wählen Sie den Port und öffnen Sie mit Klick auf den Button „Settings“ den Karteireiter „Port n:: Settings“, in dem die unten beschriebenen Einstellungen vorgenommen werden können.
Einstellungen (Settings) der IO-Link Devices 1:Abb.34: Device Settings öffnen am Bsp. EPI2809-0021 an Port 2
Einstellungen (Settings) der IO-Link Devices 2:Abb.35: Einstellungen der IO-Link Devices
2. Information
Dieses Feld ist rein informativ, unter „Device Description“ wird die Bezeichnung der eingelesenen IODD angezeigt. Weiterhin sind die „Vendor ID“, „Device ID“ und die „IO‑Link Revision“ (V 1.0 oder V 1.1) des IO-Link Devices angegeben. Handelt es sich um ein IO‑Link Device V 1.1, so wird die Funktionalität des Parameterservers unterstützt.

Folgende Einstellungen können im Register „Settings“ vorgenommen werden (s. Abb. oben):

3. Start-up checks
Hier kann ausgewählt werden, ob beim Anlauf des IO‑Link Gerätes die Vendor ID und die Device ID geprüft werden sollen.
Dadurch werden Fehler beim Austausch von IO‑Link Devices vermieden.
4. CycleTime
Hier wird die Zykluszeit des IO‑Link Masters angegeben.
5. Communication mode
Auswahl des Modus, in dem der IO‑Link Port betrieben werden soll.
Communication“: Default Modus für IO‑Link Geräte
StdDigIn / StdDigOut“: Modus für nicht IO‑Link Geräte, automatische Auswahl, wenn der Port als digitaler Ein- oder Ausgang konfiguriert wurde
6. Error Reaction
Wird das Feld „Set Input Data to 0“ aktiviert,
werden Eingangsdaten im Fehlerfall auf 0 gesetzt,
Statusanzeige: „Fehler“
7. Button "Advanced"
8. Data Storage
Beachten Sie die Version der Sensoren:
V1.0 -> Data Storage wird nicht unterstützt
V1.1 -> Daten werden im Parameterserver gespeichert (Voreinstellung)

Einstellungen (Settings) der IO-Link Devices 3:

9. Process Data Format
Anpassen des Prozessdatenformats
Wird das Feld „Use Octet String“ ausgewählt,
werden komplexe Datentypen (Prozessdaten) als Octet String angelegt.
Vorteil: einfache Weiterverarbeitung in der SPS
10. Firmware Update der Beckhoff IO‑Link Geräte
Über den Button „Download“ ist ein Firmware Update des IO‑Link Devices möglich. Beachten Sie die Beschreibung im Kapitel Firmware Update des IO-Link Devices der EPIxxxx Dokumentationen.