Firmware Update des IO-Link Devices
![]() | Firmware Update nur mit EtherCAT IO-Link Master Produkten möglich Das Firmware Update des IO-Link Devices ist nur mit den Produkten EP6224-xxxx, EP6228-xxxx und der EL6224 möglich. Ein Firmware Update mit der KL6224 ist nicht möglich. |
Ein Update der Boxenfirmware wird derzeit über die EP622x-xxxx IO-Link Master Box und den TwinCAT System Manger ab der Version 2.11 R3 Build 2248 oder TwinCAT 3.1 Build 4018 unterstützt.
Das Firmware Update wird direkt über die IO-Link Schnittstelle durchgeführt. Dazu muss die Box an der EP622x-xxxx angeschlossen und in dem Zustand Operational sein. Gestartet wird das Update in dem Advanced Dialog des entsprechenden IO-Link Ports (siehe die beiden nachfolgenden Abbildungen).
- EP622x-xxxx Box im System Manager auswählen,
- im Karteireiter IO-Link mit Rechtsklick auf den entsprechenden Port
- den Reiter Settings öffnen,
- Button Advanced auswählen
- IO-Link Firmware Dateien (verwenden die Dateiendung *.efw) über den Button Download auswählen.
Der Firmware Update Dialog wird nur für unterstütze Beckhoff IO-Link Devices angezeigt. Nach einem Check der *.efw Datei startet das Firmware Update automatisch. Dieser Vorgang darf nicht unterbrochen werden! Nach einem erfolgreichen Update wird die Box automatisch neu gestartet und muss daher nicht stromlos gemacht werden. Gerätspezifische Einstellungen (Appl. Specific Tag, Settings) gehen nicht verloren.

Die aktuell verwendete Firmware kann folgendermaßen ermittelt werden (siehe nachfolgende Abbildung):
- EP622x-xxxx Box im System Manager auswählen,
- Im Karteireiter IO-Link mit Rechtsklick oder Doppelklick auf den entsprechenden Port
- den Reiter Parameter öffnen,
- Index 0x017 (Firmware Version) auswählen,
- Button Read anklicken
- Die Firmwareversion wird bei bestehender IO-Link Kommunikation zur Box ausgelesen und angezeigt.