4. Manuelles Einfügen über Create Device
Dieser Teil der Dokumentation beschreibt die manuelle Konfiguration des IO-Link Devices in TwinCAT.
Das manuelle Einfügen des IO-Link Devices sollte nur durchgeführt werden, wenn die IODD vom Hersteller und das IO-Link Device nicht vorliegen. Durch das Abspeichern des Projektes werden die Einstellungen der einzelnen Ports gespeichert. Die angelegten Devices werden nicht in der Baumstruktur im Reiter „Local“ hinterlegt. Zum manuellen Einfügen der IO-Link Devices über den Reiter „Create Device“ gehen Sie folgt vor:
- 1. Klicken Sie auf den Button „Device Catalog“, um den „Device Management“‑Dialog zu öffnen.
- 2. Wählen Sie den Reiter „Create Device“. Diese Daten werden nicht in der Baumstruktur im Reiter „Local“ gespeichert und müssen für jeden Port manuell eingegeben werden.
- 3. Legen Sie im „Create Device“ Dialog ein IO-Link Device mit den Basis-Kommunikationsparametern an.
Pflichtfelder sind hierbei: Vendor ID, Device ID, und Prozessdatenlänge, s. Abb. oben (3). Die Werte „Vendor ID“ und „Device ID“ können sowohl als hexadezimalzahl (Eingabeformat: 0xnnnn) als auch Dezimalzahl (nnnn) eingegeben werden.
Die einzutragenden Kommunikationsparameter entnehmen Sie den Informationen, die vom Device‑Hersteller zur Verfügung gestellt werden. - 4. Handelt es sich um ein IO-Link Device der Version 1.1, so wird durch die Auswahl des Feldes „Revision 1.1“ (s. Abb. oben (4)) der Parameterserver aktiviert.
- 5. Betätigen Sie den „Create Device“‑Button und weisen das IO-Link Device einem Port zu (s. Abb. oben (5)).
- 6. Aktivieren Sie die IO-Link Konfiguration, damit die Änderungen wirksam werden.
- 7. In den Settings der IO-Link Geräte können weitere Einstellungen vorgenommen werden wie in Kapitel Settings der IO-Link Devices beschrieben.
![]() | IODD einlesen Auch beim manuellen Anlegen und Scannen sollte immer die IODD zusätzlich eingelesen werden, um weitere sensorspezifische Informationen angezeigt zu bekommen. |