Eingang „Digital input“
Die Klemme stellt einen Eingang „Digital input“ zur Verfügung. Die Funktion ist dem Kapitel Eingang „Digital input" zu entnehmen.
Der Eingang ist 5 V kompatibel.
Eingang „Digital input “, | Spannung [V] | Eingangsstrom [mA] |
|---|---|---|
Signalspannung „0 - LOW“ | -6 V…+0,8 V | 5 mA typ. |
Signalspannung „1 - HIGH“ | +2 V…+6 V | 0 mA typ. |
Hinweis | |
Beschaltung „Digital input“-Eingang In der Klemme ist der „Digital input“-Eingang intern über einen Pull-Up-Widerstand (1 kOhm) auf 5 V gelegt. Der Encoder-Ausgang muss das Signal aktiv gegen GND ziehen. Der Widerstand ist dabei so zu dimensionieren, dass er < 120 Ohm beträgt. Die externe Speisung wird nicht empfohlen. Wird extern gespeist sind max. 5 V gegen GND zulässig. |