Anschlussbelegung
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Klemmstelle | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
Kurzbezeichnung | Nr. | 1-Kanal-Betrieb 1xABC | 2-Kanal-Betrieb 2xAB |
Ch1 A | 1 | Kanal 1, Encoder‑Eingang A | Kanal 1, Encoder‑Eingang A |
Ch1 B | 2 | Kanal 1, Encoder‑Eingang B | Kanal 1, Encoder‑Eingang B |
Ch1 C/Ch2 A | 3 | Kanal 1, Encoder‑Eingang C | Kanal 2 Encoder‑Eingang A |
Ch1 DI/Ch2 B | 4 | Kanal 1, Digital-Eingang | Kanal 2 Encoder‑Eingang B |
Enc supply+ | 5 | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) |
Enc supply- | 6 | 0 V Encoder-Versorgung | 0 V Encoder-Versorgung |
Latch | 7 | Eingang Latch extern | Gate/Latch-Kombi‑Eingang für Encoder 1 |
n.c. | 8 | Klemmstelle nicht beschalten | Klemmstelle nicht beschalten |
Ch1 A̅ | 9 | Kanal 1, Encoder‑Eingang A̅ | Kanal 1, Encoder‑Eingang A̅ |
Ch1 B̅ | 10 | Kanal 1, Encoder‑Eingang B̅ | Kanal 1, Encoder‑Eingang B̅ |
Ch1 C̅/ Ch2 A̅ | 11 | Kanal 1, Encoder‑Eingang C̅ | Kanal 2, Encoder‑Eingang A̅ |
Ch2 B̅ | 12 |
| Kanal 2, Encoder‑Eingang B̅ |
Enc supply+ | 13 | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) |
Enc supply- | 14 | 0 V Encoder-Versorgung | 0 V Encoder-Versorgung |
Gate | 15 | Eingang Gate, kann auch als Latch extern 2‑Eingang genutzt werden | Gate/Latch-Kombi‑Eingang für Encoder 2 |
n.c. | 16 | Klemmstelle nicht beschalten | Klemmstelle nicht beschalten |
![]() | Einstellung der Geberversorgung über Index 0x8001:17 Die Geberversorgung wird für beide Kanäle zentral über den Index 0x8001:17 (Kanal 1) eingestellt. Der entsprechende Index 0x8011:17 des zweiten Kanals hat keine Parametrierungsfunktion. |
Hinweis | |
Geberversorgungsspannung einstellen
|