Einsatzhinweise
Parallelschaltung im Strombetrieb
Die Stromausgänge der ED407x/EL407x sind single-ended und können parallelgeschaltet werden, um ihre Ströme an der Last zu addieren. Das ohmsche Gesetz ist zu beachten, die intern verfügbare Ausgangsspannung erhöht sich nicht!
Beispiele
- ED4072/EL4072, max. 750 Ohm Bürde siehe techn. Daten -> intern stehen 15 V Ausgangsspannung zur Verfügung
-> wenn allkanalig 100 % Ausgabe (je 20 mA) und somit ∑= 40 mA gewünscht ist muss die Last < 375 Ohm sein. - ED4074/EL4074, max. 500 Ohm Bürde siehe techn. Daten -> intern stehen 10 V Ausgangsspannung zur Verfügung
-> wenn allkanalig 100 % Ausgabe (je 20mA) und somit ∑= 80 mA gewünscht ist muss die Last < 125 Ohm sein. - ED4078/EL4078, max. 300 Ohm Bürde siehe techn. Daten -> intern stehen 6 V Ausgangsspannung zur Verfügung
-> wenn allkanalig 100 % Ausgabe (je 20 mA) und somit ∑= 160 mA gewünscht ist muss die Last < 37 Ohm sein.
Ausgabeverhalten, Anstiegszeit
Es ist mit ca. 3 ms für 0->90 % und ca. 6 ms für 0->100 % zu rechnen
Abb.33: Darstellung AnstiegszeitAusgabeverhalten, Dynamik
Das Ausgabeverhalten ist auf eine Dynamik von 2 kSps/500 µs ausgelegt (Sollwertvorgabe). Damit werden gering dynamische Signale ausgegeben. Für die Ausgabe von Frequenzen über 200 Hz werden die Ausgabeklemmen der EL41xx Serie empfohlen.
Spontane Ausgabe beim An/Abschalten („Glitch“)
Beim Einschalten oder spontanen Ab- und Wiederzuschalten der Us-Versorgung (Ebus) kann es zu kurzzeitiger, eigenständiger Werteausgabe im Bereich einiger ±10 % des FSV für einige ms kommen.
Beim Einschalten oder spontanen Ab- und Wiederzuschalten der Up-Versorgung (Powerkontakte) kann es zu eigenständiger Werteausgabe im Bereich einiger ±% des FSV für einige ms kommen.
Es wird empfohlen sensible Signalempfänger erst empfangsbereit zu schalten, wenn die Klemme/der Kanal
- im OP-Status ist
- kein Warning oder Error im PDO Status meldet
Falls ein Glitch-freier Ausgang erforderlich ist, können Ausgangsklemmen der Serie EL417x verwendet werden.