Technische Daten

Allgemein

ED4078

Anzahl Kanäle | Gesamt

8

Internes Kommunikationsprotokoll

EtherCAT

Minimale Zykluszeit

50 µs

Analog-Ausgang
Spannung

ED4078

Anzahl Kanäle

max. 8

Lastart

ohmsch

Anschlusstechnik

2-Leiter

Auflösung | Technisch

16 Bit, inkl. Vorzeichen

Auflösung | Prozessdaten

327,67... µV im ExtendedRange

Darstellung | Prozessdaten

REAL32, INT16

Wandlungsart

multiplex (ca. 25 μs Delay zwischen den Kanälen n/n+1)

Wandlungszeit

min. 500 µs pro Kanal

Wandlungsrate

max. 2 kSps pro Kanal

Signalbereich | Nominell

-10 … +10 V, 0 … 10 V

Sind mehr als 4 Kanäle zur Stromausgabe konfiguriert, können aus thermischen Gründen die verbleibenden Spannungskanäle nur noch bis max. ±5 V ausgesteuert werden.

Signalbereich | Technisch

-10,73 … +10,73 V (kurzschlussfest)

Signalbereich | Endwert (FSV)

10 V

Bürde

> 2 kΩ

Massebezug

single-ended

Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (0…55°C)

< ±0,1 %

Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (-25…+55°C)

< ±0,12 %

Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (größte kurzzeitige Abweichung während einer elektrischen Störprüfung)

< ±1 %

Analog-Ausgang
Strom

ED4078

Anzahl Kanäle

max. 8

Lastart

ohmsch

Anschlusstechnik

2-Leiter

Auflösung | Technisch

16 Bit, inkl. Vorzeichen

Auflösung | Prozessdaten

655,35... nA im ExtendedRange

Darstellung | Prozessdaten

REAL32, INT16

Wandlungsart

multiplex (ca. 25 μs Delay zwischen den Kanälen n/n+1)

Wandlungszeit

min. 500 µs pro Kanal

Wandlungsrate

max. 2 kSps pro Kanal

Signalbereich | Nominell

-20 … +20 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA

Signalbereich | Technisch

-21,47 …+ 21,47 mA (kurzschlussfest)

Signalbereich | Endwert (FSV)

20 mA

Bürde

< 300 Ω

Massebezug

single-ended

Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (0…55°C)

< ±0,1 %

Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (-25…+55°C)

< ±0,12 %

Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (größte kurzzeitige Abweichung während einer elektrischen Störprüfung)

< ±1 %

XFC

ED4078

Distributed Clocks

nein

Timestamp

nein

Oversampling

nein

Versorgung und Potenzialtrennung

ED4078

Elektronik | Versorgungsspannung

über E‑Bus, über Powerkontakte

E-Bus | Stromaufnahme

typ. 180 mA

Powerkontakte | Eingangsspannung

24 V DC (-15 %/+20 %)

Powerkontakte | Strombelastbarkeit

max. 10 A

Powerkontakte | Stromaufnahme

typ. 60 mA + Last

Powerkontakte | Ausgangsspannung

entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung

Potenzialtrennung | Kanal/Kanal

nein

Potenzialtrennung | Kanal/Bus

funktional, 707 VDC Typprüfung

Umgebungsbedingungen

ED4078

Betriebstemperatur

-25…+55°C

Lagertemperatur

-40…+85°C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Einbaulage

beliebig

Normen und Zulassungen

ED4078

Schwingungsfestigkeit

gemäß EN 60068‑2‑6

Schockfestigkeit

gemäß EN 60068‑2‑27

EMV-Festigkeit

gemäß EN 61000‑6‑2

EMV-Aussendung

gemäß EN 61000‑6‑4

Kennzeichnungen*)

CE

Zulassungen*)

cULus (in Vorbereitung)

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung)

Gehäusedaten

ED-12-16pin

Gewicht

ca. 60 g

Schutzart

IP20

Material

Polycarbonat

Abmessungen | Breite (einzeln)

15 mm

Abmessungen | Breite (angereiht)

12 mm

Abmessungen | Höhe

100 mm

Abmessungen | Tiefe

65 mm

Montage | Klemme/Rückwand

35‑mm‑Tragschiene (EN 60715)

Montage | Klemme/Klemme

doppelte Nut‑Feder‑Verbindung

steckbare Verdrahtungsebene

nein

Anschlusstechnologie

Push-in

Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv

0,08…1,5 mm²

Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze

0,25…1,5 mm²

Anschlussquerschnitt | Aderendhülse

0,14…0,75 mm²

Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv

AWG28…16

Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze

AWG22…16

Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse

AWG26…19

Abisolierlänge

8…9 mm

Powerkontakt | "+" (links)

ja

Powerkontakt | "+" (rechts)

ja

Powerkontakt | "-" (links)

ja

Powerkontakt | "-" (rechts)

ja

Powerkontakt | "⏚" (links)

nein

Powerkontakt | "⏚" (rechts)

nein

Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚"

ja