ED4078
EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, Push-in
Die analoge Ausgangsklemme ED4078 ist ein universelles 10 V-/20 mA‑Ausgangsmodul der 16 Bit‑Klasse für einfache Steuerungsaufgaben.
Je Kanal können Normsignale im Bereich ‑10/0…+10 V oder -20/0/+4…+20 mA erzeugt werden.
Über CoE lässt sich jeder Kanal in TwinCAT oder von der Steuerung auf U- oder I-Betrieb einstellen.
Die Spannungs- und Stromausgänge sind single‑ended ausgeführt, das heißt, sie beziehen sich jeweils auf den 0 V DC‑Powerkontakt.
Alle Ausgänge werden mit einer 16 Bit-Auflösung digitalisiert und galvanisch getrennt an das übergeordnete Automatisierungssystem übertragen.
Mit einem technischen Ausgabebereich von ±107 % des Nennbereichs können auch atypische Sollwerte, z. B. zur Fehlerübermittlung, ausgegeben werden.
Die Stromausgänge können hohe Bürdenwiderstände treiben und melden Überlastung, Drahtbruch bzw. bei Spannungsausgängen Kurzschluss.
Besondere Eigenschaften:
- kombinierte Ausgangsklemme: 10 V/20 mA
- Ausgabebereich ±107 %
- 2 kSps Wandlungsrate je Kanal für Standard-Automatisierungsaufgaben
- hohe Ausgangsleistung bei 20 mA: Bürde bis 300 Ω
- Ausgangsdiagnose: Kurzschluss bei Spannungsausgabe, Drahtbruch bei Stromausgabe
Die EtherCAT‑Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push‑in‑Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.