Technische Daten
Allgemein | ED4072 |
|---|---|
Anzahl Kanäle | Gesamt | 2 |
Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
Minimale Zykluszeit | 50 µs |
Analog-Ausgang | ED4072 |
|---|---|
Anzahl Kanäle | max. 2 |
Lastart | ohmsch |
Anschlusstechnik | 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter |
Auflösung | Technisch | 16 Bit, inkl. Vorzeichen |
Auflösung | Prozessdaten | 327,67... µV im ExtendedRange |
Darstellung | Prozessdaten | REAL32, INT16 |
Wandlungsart | multiplex |
Wandlungszeit | min. 500 µs pro Kanal |
Wandlungsrate | max. 2 kSps pro Kanal |
Signalbereich | Nominell | -10 … +10 V, 0 … 10 V |
Signalbereich | Technisch | -10,73 … +10,73 V (kurzschlussfest) |
Signalbereich | Endwert (FSV) | 10 V |
Bürde | > 2 kΩ |
Massebezug | single-ended |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (0…55°C) | < ±0,1 % |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (-25…+55°C) | < ±0,12 % |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (-25…+60°C) | < ±0,12 % |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (größte kurzzeitige Abweichung während einer elektrischen Störprüfung) | < ±1 % |
Analog-Ausgang | ED4072 |
|---|---|
Anzahl Kanäle | max. 2 |
Lastart | ohmsch |
Anschlusstechnik | 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter |
Auflösung | Technisch | 16 Bit, inkl. Vorzeichen |
Auflösung | Prozessdaten | 655,35... nA im ExtendedRange |
Darstellung | Prozessdaten | REAL32, INT16 |
Wandlungsart | multiplex |
Wandlungszeit | min. 500 µs pro Kanal |
Wandlungsrate | max. 2 kSps pro Kanal |
Signalbereich | Nominell | -20 … +20 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA |
Signalbereich | Technisch | -21,47 …+ 21,47 mA (kurzschlussfest) |
Signalbereich | Endwert (FSV) | 20 mA |
Bürde | < 750 Ω |
Massebezug | single-ended |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (0…55°C) | < ±0,1 % |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (-25…+55°C) | < ±0,12 % |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (-25…+60°C) | < ±0,12 % |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (größte kurzzeitige Abweichung während einer elektrischen Störprüfung) | < ±1 % |
Versorgung und Potenzialtrennung | ED4072 |
|---|---|
Elektronik | Versorgungsspannung | über E‑Bus, über Powerkontakte |
E-Bus | Stromaufnahme | typ. 100 mA |
Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
Powerkontakte | Stromaufnahme | typ. 60 mA + Last |
Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein |
Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 VDC Typprüfung |
Umgebungsbedingungen | ED4072 |
|---|---|
Betriebstemperatur | -25…+60°C |
Lagertemperatur | -40…+85°C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | ED4072 |
|---|---|
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000‑6‑2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000‑6‑4 |
Kennzeichnungen*) | CE |
Kennzeichnungen*) | cULus (in Vorbereitung) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung) | |
Gehäusedaten | ED-12-16pin |
|---|---|
Gewicht | ca. 60 g |
Schutzart | IP20 |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
Abmessungen | Höhe | 100 mm |
Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
Montage | Klemme/Rückwand | 35‑mm‑Tragschiene (EN 60715) |
Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut‑Feder‑Verbindung |
steckbare Verdrahtungsebene | nein |
Anschlusstechnologie | Push-in |
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Powerkontakt | "+" (links) | ja |
Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "-" (links) | ja |
Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |