LEDs
Bezeichnung | Nr. | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|---|
Run | 1 | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | |||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox‑Kommunikation und abweichende Standard‑Einstellungen gesetzt | |||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | |||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; | |||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für | |||
Ch1 steady | 2 | grün | Kanal 1: Der Messwert ist stabil, Kanal 1 | |
Ch1 warning | 3 | gelb | Kanal 1: Warnung | |
Ch1 error | 4 | rot | Kanal 1: Fehler | |
Up 24 V | 9 | grün | Versorgungsspannung liegt an | |
Ch2 steady | 10 | grün | Kanal 2: Der Messwert ist stabil | |
Ch2 warning | 11 | gelb | Kanal 2: Warnung | |
Ch2 error | 12 | rot | Kanal 2: Fehler | |