Technische Daten
Allgemein | ED3362-0100 |
|---|---|
Anzahl Kanäle | Gesamt | 2 |
Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
Minimale Zykluszeit | 100 µs |
Analog‑Eingang | ED3362-0100 |
|---|---|
Anzahl Kanäle | 2 |
Sensorart | Dehnungsmesstreifen (DMS), Wägezellen |
Anschlusstechnik | 4-Leiter, 6-Leiter |
Auflösung | Technisch | 24 Bit |
Auflösung | Prozessdaten | 18,34... nV/V |
Darstellung | Prozessdaten | REAL32, INT16, INT32 |
ADC-Wandlungsmethode | Delta-Sigma |
Wandlungsart | simultan |
Wandlungszeit | min. 100 µs |
Wandlungsrate | max. 10 kSps |
Signalbereich | UBridge | ±20 mV, ±75 mV, ±4 V |
Signalbereich | UBridge, Endwert (FSV) | 20 mV, 75 mV, 4 V |
Signalbereich | USense | ±5 V, ±10 V, ±12 V |
Signalbereich | USense, Endwert (FSV) | 5 V, 10 V, 12 V |
Innenwiderstand/Impedanz | UBridge | min. 5 MΩ |
Innenwiderstand/Impedanz | USense | min. 5 MΩ |
Massebezug | differentiell |
Messverfahren | ratiometrisch |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 10 kHz |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (23 °C) | < ±0,05 % für das Verhältnis von UBridge/USense |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV | < ±1 % |
Temperaturkoeffizient | typ. < 15 ppm/K |
Kanalübersprechen | typ. < -90 dB |
Sensorversorgung | Ausgangsspannung | 5 V DC/10 V DC |
Sensorversorgung | Ausgangsstrom | max. 100 mA |
Drahtbrucherkennung | ja (nur für USense) |
Versorgung und Potenzialtrennung | ED3362-0100 |
|---|---|
Elektronik | Versorgungsspannung | über E‑Bus |
E-Bus | Stromaufnahme | typ. 90 mA |
Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
Powerkontakte | Stromaufnahme | lastabhängig von der Versorgung des verwendeten DMS |
Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein |
Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 VDC Typprüfung |
Umgebungsbedingungen | ED3362-0100 |
|---|---|
Betriebstemperatur | -25…+55°C |
Lagertemperatur | -40…+85°C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | ED3362-0100 |
|---|---|
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000‑6‑2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000‑6‑4 |
Kennzeichnungen*) | CE |
Zulassungen*) | - |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung) | |
Gehäusedaten | ED-12-16pin |
|---|---|
Gewicht | ca. 60 g |
Schutzart | IP20 |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
Abmessungen | Höhe | 100 mm |
Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
Montage | Klemme/Rückwand | 35‑mm‑Tragschiene (EN 60715) |
Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut‑Feder‑Verbindung |
Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
Anschlusstechnologie | Push-in |
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Powerkontakt | "+" (links) | ja |
Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "-" (links) | ja |
Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |