LEDs
Bezeichnung | Nr. | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|---|
Run | 1 | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | |||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox‑Kommunikation und abweichende Standard‑Einstellungen gesetzt | |||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | |||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; | |||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für | |||
Steady | 2 | grün | Der Messwert ist stabil | |
Warning | 3 | gelb | Warnung | |
Dev error | 4 | rot | Fehler | |
Up 24 V | 9 | grün | Versorgungsspannung liegt an | |