Control PDO

Zum Messwert kann ein 16‑Bit-Control-PDO hinzugewählt werden:

Bit

Name

Bit-Größe

Datentyp

Beschreibung

CW.0-1

-

2

-

Reserviert für künftige Nutzung, nicht zu verwenden

CW.2

Input Freeze

1

BOOL

siehe Funktionseinheit „Input Freeze“

CW.3

Tare

1

BOOL

siehe Funktionseinheit „Tara“

CW.4

Peak Hold Reset

1

BOOL

siehe Funktionseinheit „Peak Hold“

CW.5

Disable Tare

1

BOOL

siehe Funktionseinheit „Tara“

CW.6-15

-

10

-

Reserviert für künftige Nutzung, nicht zu verwenden

Sync Manager 2 – SM2 Outputs

0x160n - AI Control Channel m (2.0)

Inhalt
Index - Name Größe (Byte.Bit)

Ausgeschlossene PDOs

0x70n0:03 - Input Freeze (0.1)
0x70n0:04 - Control_Tare (0.1)
0x70n0:05 - Control_Peak Hold Reset (0.1)
0x70n0:06 - Disable Tare (0.1)

-