Prozessdatenformat (PDO)

Die PDO (Process Data Objects) sind die zyklisch in Echtzeit übertragenen Daten des EtherCAT‑Subdevice/Slave, also bei Analogeingangskanälen Messwerte und Status, nicht aber Parameter/Einstellungen welche im CoE gehalten werden. Details zur Konfiguration der Prozessdaten finden Sie im Kapitel „Prozessdatenkonfiguration“.

Prozessdatenformat (PDO) 1:
Abb.22: Prozessdaten ED307x am Beispiel ED3072
1. Eingangs-PDOs für Status und Messwerte

Predefined PDO Assignment

PDO Name

PDO Inhalt

Standard (INT16)

AI Standard Ch. n

16 Bit „Status“

„Value“ 16 Bit (INT)

Compact (INT16)

AI Compact Ch. n

ohne Status-Bits

„Value“ 16 Bit (INT)

Standard (Relal32) (default)

AI Standard (Real32) Ch. n

16 Bit „Status“

„Value (Real32)“ 32 Bit (REAL)

Compact (Real32)

AI Compact (Real32) Ch. n

ohne Status-Bits

„Value (Real32)“ 32 Bit (REAL)

2. Optionale Eingangs-PDOs hinzuwählen über Checkbox in PDO Assignment (0x1C13)

Optionale Eingangs-PDOs

PDO Name

PDO Inhalt

kanalweise

AI Cycle Counter Ch. n

16 Bit Cycle counter

AI Output Status Ch. n
(nur ED3072)

Je 1 Bit Status- und Überlast-Diagnose (s. Kapitel „AI Status der Speiseausgänge“)

für das Gerät

DEV Inputs

1 Bit Anzeige von Diagnosemeldungen

3. Optionale Ausgangs-PDOs hinzuwählen über Checkbox in PDO Assignment (0x1C12)

Optionale Ausgangs-PDOs

PDO Name

PDO Inhalt

kanalweise

AI Control Ch. n

Je 1 Control‑Bit für: Input Freeze, Tare, Peak Hold Reset, Disable Tare