0x90nn, 0xF000–0xF915 | Informations- und Diagnostikdaten
Index 90n0 AI Internal Data Ch. (n+1), (für n = 0 (Ch. 1) … n = 1 (Ch. 2))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
90n0:0 | AI Internal Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
90n0:02 | ADC Raw Value | ADC Rohdaten, vgl. „Datenfluss“ | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:03 | Value After Filter 1 | Aktueller Messwert nach Filter 1, vgl. „Datenfluss“ | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:04 | Value After Interface | Aktueller Messwert nach Interface‑Auswertung, vgl. „Datenfluss“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:05 | Value After Vendor Calibration | Aktueller Messwert nach der Hersteller-Justage, vgl. „Datenfluss“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:06 | Value After User Calibration | Aktueller Messwert nach der Anwender-Justage, vgl. „Datenfluss“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:09 | Value After Filter 2 | Aktueller Messwert nach Filter 2, vgl. „Datenfluss“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:0B | Value After User Scale | Aktueller Messwert nach User Scale, vgl. „Datenfluss“ | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:0C | Actual Positive Peak Hold | Positiver Schleppzeiger, Momentanwert | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:0D | Actual Negative Peak Hold | Negativer Schleppzeiger, Momentanwert | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:14 | Underrange Error Counter | Zähler für Underrange Fehler | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:15 | Overrange Error Counter | Zähler für Overrange Fehler | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:16 | Limit 1 Counter Low | Zähler für Ereignisse „Limit 1 Low“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:17 | Limit 1 Counter High | Zähler für Ereignisse „Limit 1 High“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:18 | Limit 2 Counter Low | Zähler für Ereignisse „Limit 2 Low“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:19 | Limit 2 Counter High | Zähler für Ereignisse „Limit 2 High“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:1A | Tare Value | Aktuell berücksichtigter Tara‑Wert | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n0:1B | Sampling Rate | Aktuell effektive Sampling‑Rate, [1/sek] | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 90n2 AI Info Data Ch. (n+1), (für n = 0 (Ch. 1) … n = 1 (Ch. 2))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
90n2:0 | AI Info Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
90n2:11 | Vendor Calibration Counter | Zähler für Änderungen an den Hersteller-Justagedaten | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
90n2:12 | User Calibration Counter | Zähler für Änderungen an den Anwender-Justagedaten | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen zum Modular Device Profiles (MDP) Organisatorische Angaben zu den Profilen, die in dem Gerät verwendet und in 0xF010 aufgelistet werden | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0002 (2dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F009 Password protection
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F009:0 | Password protection | Passwortschutz für Anwenderkalibrierung | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Download revision | Der Subindex 0xF081:01 (Download revision) beschreibt die Revision des Moduls. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F600 DEV Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F600:0 | DEV Status | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
F600:04 | Diag | Neue Nachricht in den Diag-Messages verfügbar | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F900 DEV Info Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F900:0 | DEV Info Data | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F900:11 | Operating Time | siehe Kapitel „Geräte Diagnosefunktionen“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F900:12 | Device Temperature | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
F900:13 | Min. Device Temperature | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
F900:14 | Max. Device Temperature | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F915 LED Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F915:0 | LED Status | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
F915:01 | RUN | siehe Kapitel „Geräte Diagnosefunktionen“ | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:09 | Error Ch.1 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
F915:0A | Error Ch.2 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |