Technischen Daten

Allgemein

ED3074

Anzahl Kanäle | Gesamt

4

Internes Kommunikationsprotokoll

EtherCAT

Minimale Zykluszeit

100 µs

Analog‑Eingang

ED3074

Spannung

Anzahl Kanäle

max. 4

Anschlusstechnik

2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter

Auflösung | Technisch

16 Bit, inkl. Vorzeichen

Auflösung | Prozessdaten

327,67... µV im ExtendedRange

Darstellung | Prozessdaten

REAL32, INT16

ADC-Wandlungsmethode

SAR

Wandlungsart

multiplex ca. 60 µs Delay zwischen den Kanälen

Wandlungszeit

min. 500 µs pro Kanal

Wandlungsrate

max. 2 kSps pro Kanal

Signalbereich | Nominell

-10…+10 V, 0…10 V

Signalbereich | Technisch

-10,73…+10,73 V

Signalbereich | Endwert (FSV)

10 V

Innenwiderstand/Impedanz

typ. > 220 kΩ

Massebezug

single-ended

Frequenzbereich | Eingangssignal

beliebig

Grenzfrequenz Eingangsfilter

1 kHz (-3 dB)

Spannungsfestigkeit

±30 V gegen 0 V

Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (23 °C)

< ±0,2 %

Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (0…55 °C)

< ±0,3 %

Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (-25…+55 °C)

< ±0,35 %

Temperaturkoeffizient

< ±30 ppm/K

Drahtbrucherkennung

nein

Analog‑Eingang

ED3074

Strom

Anzahl Kanäle

max. 4

Anschlusstechnik

2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter

Auflösung | Technisch

16 Bit, inkl. Vorzeichen

Auflösung | Prozessdaten

655,35... nA im ExtendedRange

Darstellung | Prozessdaten

REAL32, INT16

ADC-Wandlungsmethode

SAR

Wandlungsart

multiplex ca. 60 µs Delay zwischen den Kanälen

Wandlungszeit

min. 500 µs pro Kanal

Wandlungsrate

max. 2 kSps pro Kanal

Signalbereich | Nominell

-20…+20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA

Signalbereich | Technisch

-21,47…+21,47 mA

Signalbereich | Endwert (FSV)

20 mA

Innenwiderstand/Impedanz

typ. 50 Ω

Massebezug

single-ended

Frequenzbereich | Eingangssignal

beliebig

Grenzfrequenz Eingangsfilter

1 kHz (-3 dB)

Überstromschutz

typ. 50 mA

Spannungsfestigkeit

±30 V gegen 0 V

Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (23 °C)

< ±0,2 %

Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (0…55 °C)

< ±0,3 %

Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (-25…+55 °C)

< ±0,35 %

Temperaturkoeffizient

< ±30 ppm/K

Drahtbrucherkennung

nein

XFC

ED3074

Distributed Clocks

nein

Timestamp

nein

Oversampling

nein

Versorgung und Potenzialtrennung

ED3074

Elektronik | Versorgungsspannung

über E‑Bus

E-Bus | Stromaufnahme

typ. 95 mA

Powerkontakte | Eingangsspannung

24 V DC (+20 %) (wird von der Klemme nicht verwendet)

Powerkontakte | Strombelastbarkeit

max. 10 A

Powerkontakte | Stromaufnahme

-

Powerkontakte | Ausgangsspannung

entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung

Potenzialtrennung | Kanal/Kanal

nein

Potenzialtrennung | Kanal/Bus

funktional, 707 V DC Typprüfung

Umgebungsbedingungen

ED3074

Betriebstemperatur

0…55 °C

Lagertemperatur

-25…+85 °C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Einbaulage

beliebig

Normen und Zulassungen

ED3074

Schwingungsfestigkeit

gemäß EN 60068‑2‑6

Schockfestigkeit

gemäß EN 60068‑2‑27

EMV-Festigkeit

gemäß EN 61000‑6‑2

EMV-Aussendung

gemäß EN 61000‑6‑4

Kennzeichnungen*)

CE

Zulassungen*)

-

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung)

Gehäusedaten

ED-12-16pin

Gewicht

ca. 60 g

Schutzart

IP20

Material

Polycarbonat

Abmessungen | Breite (einzeln)

15 mm

Abmessungen | Breite (angereiht)

12 mm

Abmessungen | Höhe

100 mm

Abmessungen | Tiefe

65 mm

Montage | Klemme/Rückwand

35‑mm‑Tragschiene (EN 60715)

Montage | Klemme/Klemme

doppelte Nut‑Feder‑Verbindung

Steckbare Verdrahtungsebene

nein

Anschlusstechnologie

Push-in

Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv

0,08…1,5 mm²

Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze

0,25…1,5 mm²

Anschlussquerschnitt | Aderendhülse

0,14…0,75 mm²

Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv

AWG28…16

Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze

AWG22…16

Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse

AWG26…19

Abisolierlänge

8…9 mm

Powerkontakt | "+" (links)

ja

Powerkontakt | "+" (rechts)

ja

Powerkontakt | "-" (links)

ja

Powerkontakt | "-" (rechts)

ja

Powerkontakt | "⏚" (links)

nein

Powerkontakt | "⏚" (rechts)

nein

Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚"

ja