Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | Intern verbunden mit Anschluss | Max. | |
|---|---|---|---|---|
Kurzbezeichnung | Nr. | |||
Ch1U | 1 | Kanal 1, Spannungsmessung, positiver Eingang | - | Nicht anwendbar (Spannungseingänge) |
Ch2U | 2 | Kanal 2, Spannungsmessung, positiver Eingang | - | |
Ch3U | 3 | Kanal 3, Spannungsmessung, positiver Eingang | - | |
Ch4U | 4 | Kanal 4, Spannungsmessung, positiver Eingang | - | |
+24 V DC | 5 | +24 V | 6, 7, 8, positiver Powerkontakt | 1 A |
+24 V DC | 6 | +24 V | 5, 7, 8, positiver Powerkontakt | 1 A |
+24 V DC | 7 | +24 V | 5, 6, 8, positiver Powerkontakt | 1 A |
+24 V DC | 8 | +24 V | 5, 6, 7, positiver Powerkontakt | 1 A |
GND | 9 | Signalmasse für Kanal 1 | 10, 11, 12, negativer Powerkontakt (Strombelastbarkeit beachten) | 100 mA |
GND | 10 | Signalmasse für Kanal 2 | 9, 11, 12, negativer Powerkontakt (Strombelastbarkeit beachten) | 100 mA |
GND | 11 | Signalmasse für Kanal 3 | 9, 10, 12, negativer Powerkontakt (Strombelastbarkeit beachten) | 100 mA |
GND | 12 | Signalmasse für Kanal 4 | 9, 10, 11, negativer Powerkontakt (Strombelastbarkeit beachten) | 100 mA |
Ch1I | 13 | Kanal 1, Strommessung, Eingang | - | 50 mA (siehe Hinweis „Überstromschutz der 20 mA-Eingänge“) |
Ch2I | 14 | Kanal 2, Strommessung, Eingang | - | |
Ch3I | 15 | Kanal 3, Strommessung, Eingang | - | |
Ch4I | 16 | Kanal 4, Strommessung, Eingang | - | |
Hinweis | |
Kabellängen > 30 m Bei Kabellängen > 30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen (z. B. EL9540-0010), wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten. |
![]() | Überstromschutz der 20 mA-Eingänge Die Stromeingänge sind durch eine interne elektronische Überstromerkennung mit selbstrückstellender Strompfadtrennung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt. Der Überstrom entsteht durch eine fallweise überhöhte Sensorspannung. Je nach Dauer und Höhe der anliegenden Spannung können kurzzeitig (Auslösezeit: µs‑Bereich) auch Ströme > 200 mA auftreten, bis die Strompfadtrennung wirksam wird. Ca. 1 Sekunde nach einer Überstromerkennung und der dadurch ausgelösten Strompfadtrennung wird der Strompfad wieder geschlossen. Bei weiterhin anliegender überhöhter Sensorspannung wird erneut ein Überstrom erkannt und der Strompfad geöffnet. Dieser Vorgang wiederholt sich, solange die überhöhte Spannung anliegt (Auto‑retry).
|
LEDs
Bezeichnung | Nr. | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|---|
Run | 1 | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | |||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox‑Kommunikation und abweichende Standard‑Einstellungen gesetzt | |||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | |||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; | |||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für | |||
Error Ch. 1 | 9, | rot | aus | Kein Fehler |
an | Fehler liegt an, entspricht PDO „Error“ | |||