Technischen Daten
Allgemein | ED3072 |
|---|---|
Anzahl Kanäle | Gesamt | 2 |
Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
Minimale Zykluszeit | 100 µs |
Analog‑Eingang | ED3072 |
|---|---|
Spannung | |
Anzahl Kanäle | max. 2 |
Anschlusstechnik | 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter |
Auflösung | Technisch | 16 Bit, inkl. Vorzeichen |
Auflösung | Prozessdaten | 327,67... µV im ExtendedRange |
Darstellung | Prozessdaten | REAL32, INT16 |
ADC-Wandlungsmethode | SAR |
Wandlungsart | multiplex ca. 60 µs Delay zwischen den Kanälen |
Wandlungszeit | min. 500 µs pro Kanal |
Wandlungsrate | max. 2 kSps pro Kanal |
Signalbereich | Nominell | -10…+10 V, 0…10 V |
Signalbereich | Technisch | -10,73…+10,73 V |
Signalbereich | Endwert (FSV) | 10 V |
Innenwiderstand/Impedanz | typ. > 220 kΩ |
Massebezug | single-ended |
Frequenzbereich | Eingangssignal | beliebig |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz (-3 dB) |
Spannungsfestigkeit | ±30 V gegen 0 V |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (23 °C) | < ±0,2 % |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (0…55 °C) | < ±0,3 % |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (-25…+55 °C) | < ±0,35 % |
Temperaturkoeffizient | < ±30 ppm/K |
Drahtbrucherkennung | nein |
Analog‑Eingang | ED3072 |
|---|---|
Strom | |
Anzahl Kanäle | max. 2 |
Anschlusstechnik | 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter |
Auflösung | Technisch | 16 Bit, inkl. Vorzeichen |
Auflösung | Prozessdaten | 655,35... nA im ExtendedRange |
Darstellung | Prozessdaten | REAL32, INT16 |
ADC-Wandlungsmethode | SAR |
Wandlungsart | multiplex ca. 60 µs Delay zwischen den Kanälen |
Wandlungszeit | min. 500 µs pro Kanal |
Wandlungsrate | max. 2 kSps pro Kanal |
Signalbereich | Nominell | -20…+20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA |
Signalbereich | Technisch | -21,47…+21,47 mA |
Signalbereich | Endwert (FSV) | 20 mA |
Innenwiderstand/Impedanz | typ. 50 Ω |
Massebezug | single-ended |
Frequenzbereich | Eingangssignal | beliebig |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz (-3 dB) |
Überstromschutz | typ. 50 mA |
Spannungsfestigkeit | ±30 V gegen 0 V |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (23 °C) | < ±0,2 % |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (0…55 °C) | < ±0,3 % |
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (-25…+55 °C) | < ±0,35 % |
Temperaturkoeffizient | < ±30 ppm/K |
Drahtbrucherkennung | nein |
Versorgung und Potenzialtrennung | ED3072 |
|---|---|
Elektronik | Versorgungsspannung | über E‑Bus |
E-Bus | Stromaufnahme | typ. 85 mA |
Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (+20 %) (wird von der Klemme nicht verwendet) |
Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
Powerkontakte | Stromaufnahme | - |
Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein |
Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung |
Umgebungsbedingungen | ED3072 |
|---|---|
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | ED3072 |
|---|---|
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000‑6‑2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000‑6‑4 |
Kennzeichnungen*) | CE |
Zulassungen*) | - |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung) | |
Gehäusedaten | ED-12-16pin |
|---|---|
Gewicht | ca. 60 g |
Schutzart | IP20 |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
Abmessungen | Höhe | 100 mm |
Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
Montage | Klemme/Rückwand | 35‑mm‑Tragschiene (EN 60715) |
Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut‑Feder‑Verbindung |
Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
Anschlusstechnologie | Push-in |
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Powerkontakt | "+" (links) | ja |
Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "-" (links) | ja |
Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |