Push-in-Anschlusstechnik (EC/ED/EFxxxx)
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Bei den Klemmen der Serien EC/ED/EFxxxx mit Push‑in‑Anschlusstechnik können massive und mit Aderendhülsen versehene Leiter ohne Werkzeug direkt gesteckt werden (s. Kapitel „Verdrahtung“).
![]() | Ultraschallverdichtete Litzen Es können auch ultraschallverdichtete (ultraschallverschweißte) Litzen angeschlossen werden.
|
Folgende Anschlussoptionen sind für eine optimale Anpassung an die Anwendung verfügbar:
- Die Klemmen der Serie EC/EDxxxx enthalten Elektronik und Anschlussebene in einem Gehäuse.
- Die Klemmen der Serie EFxxxx haben eine steckbare Anschlussebene. Im Servicefall erlaubt die steckbare Anschlussebene, die gesamte Verdrahtung als einen Stecker von der Gehäuseoberseite abzuziehen. Dadurch verringert sich die Montagezeit und ein Verwechseln der Anschlussdrähte ist ausgeschlossen. Der Stecker trägt dabei nur geringfügig auf (Maße s. Technische Daten -> Gehäusedaten des entsprechenden Produkts).
Montage und Verdrahtung werden wie bei den Klemmen der Serien EDxxxx durchgeführt.
Im Austauschfall gehen sie wie folgt vor: - Betätigen Sie die Entriegelungslasche und ziehen sie das Unterteil aus dem Klemmenblock heraus.
- Schieben Sie die auszutauschende Komponente hinein und stecken den Stecker mit der stehenden Verdrahtung wieder auf.
![]() | Zugentlastung des Kabels Eine Lasche für die Zugentlastung des Kabels stellt in vielen Anwendungen eine deutliche Vereinfachung der Montage dar und verhindert ein Verheddern der einzelnen Anschlussdrähte bei gezogenem Stecker. |
Übersicht Gehäusebauformen
EC/EDxxxx Gehäusebauformen, | EFxxxx Gehäusebauformen mit | Beschreibung |
|---|---|---|
EC-40-8pin | - | 8 Anschlusspunkte auf 40 mm |
ED-12-8pin | EF-12-8pin | 8 Anschlusspunkte auf 12 mm |
ED-24-2x8pin | EF-24-2x8pin | 16 Anschlusspunkte auf 24 mm |
ED-12-16pin | - | 16 Anschlusspunkte auf 12 mm |
ED-24-2x16pin | - | 32 Anschlusspunkte auf 24 mm |

