Technische Daten
Digital-Ausgang | ED2828 |
|---|---|
Standard digital | Positivschaltend | |
Anzahl Kanäle | 8 |
Lastart | ohmsch, induktiv, kapazitiv |
Anschlusstechnik | 1-Leiter, 2-Leiter |
Signalbereich | Nominell | 24 V DC |
Signalbereich | Technisch | 20,4…28,8 V DC |
Ausgangsstrom | max. 2 A pro Kanal |
Ausgangsstrom | ∑ | max. 10 A |
Kurzschlussfestigkeit | ja |
Kurzschlussstrombegrenzung | typ. < 7 A |
Ausgangsstufe | Push |
Schaltzeiten | TON | typ. 60 µs |
Schaltzeiten | TOFF | typ. 150 µs |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie | Induktiv | < 1,2 J pro Kanal |
Versorgung und Potenzialtrennung | ED2828 |
|---|---|
Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus, über Powerkontakte |
E-Bus | Stromaufnahme | typ. 80 mA |
Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
Powerkontakte | Stromaufnahme | typ. 50 mA + Last |
Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein |
Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung |
Umgebungsbedingungen | ED2828 |
|---|---|
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | ED2828 |
|---|---|
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000‑6‑2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000‑6‑4 |
Kennzeichnungen*) | CE |
Zulassungen*) | - |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung) | |
Gehäusedaten | ED-12-16pin |
|---|---|
Gewicht | ca. 60 g |
Schutzart | IP20 |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
Abmessungen | Höhe | 100 mm |
Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
Montage | Klemme/Rückwand | 35‑mm‑Tragschiene (EN 60715) |
Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut‑Feder‑Verbindung |
Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
Anschlusstechnologie | Push-in |
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Powerkontakt | "+" (links) | ja |
Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "-" (links) | ja |
Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |