0x80n0, 0x80n1, 0xF817 | Konfigurationsdaten (PWM_OUT_REAL32_ENC )
Für die folgenden Objekte gilt:
n = 0 für SlotGroup 1, n = 2 für SlotGroup 2, n = 4 für SlotGroup 3, n = 6 für SlotGroup 4
Index 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
80n0:05 | Watchdog | 0: „Default Watchdog Value“ 1: „Watchdog Ramp“: 2: „Last Value“: 3: „High Impedance“: | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0C | Enable Output Cycle Counter Watchdog | TRUE: FALSE (Default): | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:13 | Default Output | Ausgabewert, wenn über Index 0x80n0:05 aktiviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:14 | Default Output Ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Default‑Wert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. Ist der Eintrag z. B. 100 und der Default‑Wert 0, so dauert es 327 ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehler‑Fall vom Maximalwert (32767) auf den Default‑Wert geht. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
80n0:17 | Default Period | Ausgabewert, wenn über Index 0x80n0:05 aktiviert | UINT32 | RW | 0x000003E8 (1000dez) |
Für die folgenden Objekte gilt:
n = 1 für SlotGroup 1, n = 3 für SlotGroup 2, n = 5 für SlotGroup 3, n = 7 für SlotGroup 4
Index 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) ENC Settings 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) ENC Settings 1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
80n0:13 | Frequency Scaling | Auflösung der auszugebenden Frequenz: 1dez: „1 Hz“ 10 dez: „0,1 Hz“ 60 dez: „1RPM“ 100 dez: „0,01 Hz“ | UINT16 | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:19 | Pulses per Revolution | Die Anzahl der zu erwartenden Pulse pro Umdrehung ist anzugeben, wenn in Index 0x80n0:13 „1RPM (60)“ ausgewählt wurde. | UINT32 | RW | 0x00000002 (2dez) |
Index 80n1 SlotGroup x (Output x, Input x) ENC Settings 2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n1:0 | 80n1 SlotGroup x (Output x, Input x) ENC Settings 2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1D (29dez) |
80n1:13 | Counter Mode | Auswahl der Eingangscharakteristik 16dez: „Positive Switching (PNP)“ 17dez: „Negative Switching (NPN)“ | UINT16 | RW | 0x10 (16dez) |
Index F817 PWM Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F817:0 | PWM Settings | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F817:01 | Enable Low Latency Output Slot 1 | Ermöglicht die Übernahme neuer Werte mit geringer Verzögerung im 1‑Kanal‑Modus (s. Kapitel „Neue Duty Cycle- und Frequenz-Werte übernehmen“). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |