0x80n0, 0xF817 | Konfigurationsdaten (PWM_OUT_REAL32_DI )

Für die folgenden Objekte gilt:
n = 0 für SlotGroup 1, n = 2 für SlotGroup 2, n = 4 für SlotGroup 3, n = 6 für SlotGroup 4

Index 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n0:0

80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Settings

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x17 (23dez)

80n0:05

Watchdog

0: „Default Watchdog Value“
Der Default‑Wert (Index 0x80n0:13) ist aktiv.

1: „Watchdog Ramp“:
Die Rampe (Index 0x80n0:14) zum Fahren auf den Default-Wert (Index 0x80n0:13) ist aktiv.

2: „Last Value“:
Das letzte Prozessdatum wird im Fehler‑Fall (Abfall des Watchdogs) ausgegeben.

3: „High Impedance“:
Der Ausgang wird hochohmig geschaltet.

BIT2

RW

0x00 (0dez)

80n0:0C

Enable Output Cycle Counter Watchdog

TRUE:
Der Ausgang nimmt bei Busfehler und inaktiver SPS den in Index 0x80n0:05 „Watchdog“ festgelegten Zustand ein.

FALSE (Default):
Der Ausgang nimmt nur bei Busfehler den in Index 0x80n0:05 „Watchdog“ festgelegten Zustand ein.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

80n0:13

Default Output

Ausgabewert, wenn über Index 0x80n0:05 aktiviert

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

80n0:14

Default Output Ramp

Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Default‑Wert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben.

Ist der Eintrag z. B. 100 und der Default‑Wert 0, so dauert es 327 ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehler‑Fall vom Maximalwert (32767) auf den Default‑Wert geht.

UINT16

RW

0xFFFF (65535dez)

80n0:17

Default Period

Ausgabewert, wenn über Index 0x80n0:05 aktiviert

UINT32

RW

0x000003E8 (1000dez)

Für die folgenden Objekte gilt:
n = 1 für SlotGroup 1, n = 3 für SlotGroup 2, n = 5 für SlotGroup 3, n = 7 für SlotGroup 4

Index 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) DI Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n0:0

80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) DI Settings 

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x12 (18dez)

80n0:02

Enable Filter

TRUE (Default-Einstellung):
Das Filter ist aktiv. Es gelten die Filterzeiten entsprechend der Einstellung in Index 0x80n0:12 „Filter Time“.

FALSE:
Das Filter wird deaktiviert. Das Eingangssignal wird lediglich über die Hardware gefiltert. Hier beträgt der Filterwert typ. 10 µs.

BOOLEAN

RW

0x01 (1dez)

80n1:11

Input Type

Auswahl der Eingangscharakteristik

0dez: „Positive Switching (PNP)“

1dez: „Negative Switching (NPN)“

UINT16

RW

0x00 (0dez)

80n0:12

Filter Time

Signale die kleiner sind als die eingestellten Filterzeiten werden unterdrückt, wenn das Filter über Index 0x80n0:02 „Enable Filter“ aktiv ist:

  • 500dez: 500 µs
  • 750dez: 750 µs
  • 1000dez: 1 ms
  • 3000dez: 3 ms (Default-Einstellung)
  • 10000dez: 10 ms
  • 20000dez: 20 ms

UINT32

RW

0x00000BB8 (3000dez)

Index F817 PWM Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F817:0

PWM Settings

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x01 (1dez)

F817:01

Enable Low Latency Output Slot 1

Ermöglicht die Übernahme neuer Werte mit geringer Verzögerung im 1‑Kanal‑Modus (s. Kapitel „Neue Duty Cycle- und Frequenz-Werte übernehmen“).

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)