"HWE Input (Hardware Enable)" | ModuleIdent 0x3009C8

Dieses Modul ermöglicht die Freigabe bzw. das Sperren der PWM‑Ausgabe über den digitalen Eingang.
Der Status des binären Signals wird über das Prozessdatum „HWE Inputs - Input“ ausgegeben. Das HWE‑Eingangsmodul stellt folgende Funktionalitäten zur Verfügung:

"HWE Input (Hardware Enable)" | ModuleIdent 0x3009C8 1:Abb.32: Einstellungen Digital‑Eingang mit Freigabesteuerung des PWM Ausgangs (Hardware Enable)

Definition des Freigabe‑Pegels der PWM‑Ausgabe

Über den digitalen Eingang „Hardware Enable“ kann die PWM‑Ausgabe des jeweiligen Kanals freigegeben werden. Die Freigabe wird durch eine steigende bzw. fallende Flanke getriggert.

0x80n0:04 „Invert Digital Input“

Status am digitalen Eingang, „HWE Inputs – Input“

Ausgabe des PWM‑Ausgangssignals

FALSE (default)

1 - TRUE

ist freigegeben

2 - FALSE

ist gesperrt

TRUE

3 - TRUE

ist gesperrt

4 - FALSE

ist freigegeben

"HWE Input (Hardware Enable)" | ModuleIdent 0x3009C8 2:Abb.33: Freigabe des PWM-Ausgangssignals über 0x80n0:04 „Invert Digital Input“

Hinweis

„Hardware Enable“‑Eingang bei Busfehler (Watchdog)

Der „Hardware Enable“‑Eingang verliert seine Funktionalität im Falle eines Busfehlers (Watchdog) nicht. Liegt vor dem Busfehler eine gültige Freigabe des PWM‑Ausgangs vor, so bleibt diese auch während des Busfehlers bestehen.

Parametrierbare Eingangscharakteristik

Der digitale Eingang kann mit positiv schaltender oder negativschaltender Charakteristik interpretiert werden. Dies wird definiert unter 0x80n0:11 „Input Type“ (n = 1 für DI 1, n = 3 für DI 2, n = 5 für DI 3, n = 7 für DI 4):

Standard digital | Positivschaltend

0x80n0:11 „Input Type“

Positive Switching (PNP)

Signalspannung | "0"

-3…+1,5 V DC

Signalspannung | "1"

2,7…28 V DC

Standard digital | Masseschaltend

0x80n0:11 „Input Type“

Ground Switching (NPN)

Signalspannung | "0"

2,5…28 V DC

Signalspannung | "1"

-3…+1 V DC

In dieser Betriebsart wird ein zusätzlicher Pull Up‑Widerstand gegen V+ geschaltet.

"HWE Input (Hardware Enable)" | ModuleIdent 0x3009C8 3:

Sensoren mit Open Collector‑Ausgangsschaltung

Ein Sensor mit einer Open Collector‑Ausgangsschaltung entspricht einem „Input Type“: „Ground Switching (NPN)“.

  • Hierbei sind die vom Hersteller definierten Schaltschwellen zu beachten, ob das Eingangssignal als „normally open“ oder „normally closed“ interpretiert werden muss.

Parametrierbare Filterzeit

Das Digitaleingangsmodul stellt eine parametrierbare Filterzeit zur Verfügung. Diese kann zur Störunterdrückung, wie z. B. prellen eines Schaltersignals, dienen. Signale mit einer Impulsdauer kleiner als die eingestellte Filterzeit werden unterdrückt.

Ablauf der Filterfunktion

Index 0x80n0:12 „Filter Time“

Bedeutung

500dez: 500 µs

Signale < 500 µs werden unterdrückt

750dez: 750 µs

Signale < 750 µs werden unterdrückt

1000dez: 1 ms

Signale < 1 ms werden unterdrückt

3000dez: 3 ms

Signale < 3 ms werden unterdrückt (default)

10000dez: 10 ms

Signale < 10 ms werden unterdrückt

20000dez: 20 ms

Signale < 20 ms werden unterdrückt