"Digital Input" | ModuleIdent 0x2009C8

Das binäre Signal wird über das Prozessdatum „Input“ ausgegeben.
Das Digitaleingangsmodul stellt folgende Funktionalitäten zur Verfügung:

"Digital Input" | ModuleIdent 0x2009C8 1:Abb.30: Einstellungen Digital-Eingang

Parametrierbare Eingangscharakteristik

Der digitale Eingang kann mit positiv schaltender oder negativschaltender Charakteristik interpretiert werden. Dies wird definiert unter 0x80n0:11 „Input Type“ (n = 1 für DI 1, n = 3 für DI 2, n = 5 für DI 3, n = 7 für DI 4):

Standard digital | Positivschaltend

0x80n0:11 „Input Type“

Positive Switching (PNP)

Signalspannung | "0"

-3…+1,5 V DC

Signalspannung | "1"

2,7…28 V DC

Standard digital | Masseschaltend

0x80n0:11 „Input Type“

Ground Switching (NPN)

Signalspannung | "0"

2,5…28 V DC

Signalspannung | "1"

-3…+1 V DC

In dieser Betriebsart wird ein zusätzlicher Pull Up‑Widerstand gegen V+ geschaltet.

"Digital Input" | ModuleIdent 0x2009C8 2:

Sensoren mit Open Collector‑Ausgangsschaltung

Ein Sensor mit einer Open Collector‑Ausgangsschaltung entspricht einem „Input Type“: „Ground Switching (NPN)“.

  • Hierbei sind die vom Hersteller definierten Schaltschwellen zu beachten, ob das Eingangssignal als „normally open“ oder „normally closed“ interpretiert werden muss.

Parametrierbare Filterzeit

Das Digitaleingangsmodul stellt eine parametrierbare Filterzeit zur Verfügung. Diese kann zur Störunterdrückung, wie z. B. prellen eines Schaltersignals, dienen. Signale mit einer Impulsdauer kleiner als die eingestellte Filterzeit werden unterdrückt.

Ablauf der Filterfunktion

Index 0x80n0:12 „Filter Time“

Bedeutung

500dez: 500 µs

Signale < 500 µs werden unterdrückt

750dez: 750 µs

Signale < 750 µs werden unterdrückt

1000dez: 1 ms

Signale < 1 ms werden unterdrückt

3000dez: 3 ms

Signale < 3 ms werden unterdrückt (default)

10000dez: 10 ms

Signale < 10 ms werden unterdrückt

20000dez: 20 ms

Signale < 20 ms werden unterdrückt