PWM (Real) - ModuleIdent 0x1009C8

Über den digitalen Puls-Weiten-Modulations-Ausgang (PWM) kann ein 5…24 V DC binäres Signal mit max. 1,5 A Belastbarkeit, in der Pulsweite und Frequenz verändert werden.

Voraussetzung: Einer SlotGroup ist eine ModuleGroup zugewiesen, die das ModuleIdent 0x1009C8 „PWM Output Duty Cycle, Frequency“ enthält.
1. In der Betriebsart „PWM (Real)“ werden die Prozessdaten als Floating-Point Variablen, REAL32 PDO vorgegeben:
das Puls-Pausen-Verhältnis über „PWM Duty Cycle“ und
die Frequenz über „PWM Frequency“.
PWM (Real)  - ModuleIdent 0x1009C8 1:Abb.19: Module-/Slot‑Zuordnung mit Prozessdaten in der Betriebsart „PWM (Real)“
PWM (Real)  - ModuleIdent 0x1009C8 2:Abb.20: Einstellung Puls-Pausen-Verhältnis am Beispiel Duty Cycle 25 %, 50 % und 75 %