LEDs
Bezeichnung | Nr. | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|---|
Run | 1 | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | |||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox‑Kommunikation und abweichende Standard‑Einstellungen gesetzt | |||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | |||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; | |||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für | |||
Dev error | 2 | rot | an | Fehleranzeige, es liegt ein Fehler an z. B. falsche Konfiguration oder Unterspannung, für Details s. Kapitel „Diagnose“ |
Ch. 1 output | 4 | grün | an | PWM‑Ausgangssignal an Kanal 1 liegt an |
aus | Kein Ausgangssignal | |||
Ch. 3 output | 5 | grün | an | PWM‑Ausgangssignal an Kanal 3 liegt an |
aus | Kein Ausgangssignal | |||
Ch. 1 DI | 7 | grün | an | Eingangssignal am digitalen Eingang von Kanal 1 liegt an |
aus | Kein Eingangssignal am digitalen Eingang | |||
Ch. 3 DI | 8 | grün | an | Eingangssignal am digitalen Eingang von Kanal 3 liegt an |
aus | Kein Eingangssignal am digitalen Eingang | |||
UP 24 V | 9 | grün | an | Es liegt eine 24 V Peripheriespannung (Powerkontakte) an. |
aus | Die Peripheriespannung (Powerkontakte) liegt nicht an oder liegt unterhalb von 12 V. | |||
Ch. 2 output | 12 | grün | an | PWM‑Ausgangssignal an Kanal 2 liegt an |
aus | Kein Ausgangssignal | |||
Ch. 4 output | 13 | grün | an | PWM‑Ausgangssignal an Kanal 4 liegt an |
aus | Kein Ausgangssignal | |||
Ch. 2 DI | 15 | grün | an | Eingangssignal am digitalen Eingang von Kanal 2 liegt an |
aus | Kein Eingangssignal am digitalen Eingang | |||
Ch. 4 DI | 16 | grün | an | Eingangssignal am digitalen Eingang von Kanal 4 liegt an |
aus | Kein Eingangssignal am digitalen Eingang | |||