ED2032
EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, Push-in, mit Kanal-Diagnose
Die digitale Ausgangsklemme ED2032 schaltet binäre Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden (Status‑LEDs) angezeigt wird.
Die integrierte Diagnose von Überlast kann in der Steuerung ausgewertet werden und wird ebenfalls von den Leuchtdioden angezeigt. Ein Diagnose‑Bit wird für den betroffenen Kanal gesetzt, wenn eine Überlast vorliegt. Durch die Diagnose wird die Wartung der Applikation vereinfacht. Die Powerkontakte sind durchverbunden.
Die Ausgänge werden bei der ED2032 über den 24-V-DC-Powerkontakt gespeist. Die Ausgänge sind von der Feldbusseite galvanisch getrennt.
Besondere Eigenschaften:
- geeignet zur Ansteuerung unterschiedlicher Lasttypen:
- ohmsche Lasten (z. B. Widerstände)
- induktive Lasten (z. B. Relais, Schütze, Ventile)
- kapazitive Lasten
- max. Ausgangsstrom von 2 A pro Kanal
- integrierte Diagnosemöglichkeit: Überlast
- kurzschlussfeste Ausgänge: Schutz gegen Überlast oder Kurzschluss
- Verpolungsschutz bei fehlerhafter Polarität der Versorgungsspannung
Die EtherCAT‑Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push‑in‑Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Die EtherCAT-Klemme ist auch mit steckbarer Verdrahtungsebene (EF2032) verfügbar.