Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Kurzbezeichnung | Nr. | |
Ch 1 | 1 | Ausgang 1 |
+24 V DC | 2 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Powerkontakt) |
⏚ | 4 | ⏚-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und ⏚‑Powerkontakt) |
Ch 2 | 5 | Ausgang 2 |
+24 V DC | 6 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Powerkontakt) |
⏚ | 8 | ⏚-Kontakt (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und ⏚‑Powerkontakt) |
LEDs
ED2032 - LEDs
Kurzbezeichnung | Nr. | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|---|
Ch1 DO, | 1, | grün | aus | kein Ausgangssignal |
an | Ausgangssignal 24 V DC am jeweiligen Ausgang | |||
Ch1 error, | 2, | rot | ERROR: Überlast | |