ED1859

ED1859 1:

EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Push-in

Die digitale EtherCAT-Klemme ED1859 kombiniert acht digitale Eingänge und acht digitale Ausgänge auf einem Gerät. Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt.

Die Bezugsmasse aller Eingänge ist der 0‑V-Powerkontakt, die Ausgänge werden über den 24‑V-DC-Powerkontakt gespeist.

Besondere Eigenschaften:

  • kompakte Bauform durch Kombination von Ein- und Ausgängen in einer Klemme
  • kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter
  • kurzschlussfeste und verpolungsgeschützte Ausgänge mit Ausgangsstrom bis 0,5 A

Die EtherCAT‑Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push‑in‑Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.