Technische Daten

Allgemein

ED1829

Anzahl Kanäle | Gesamt

16

Internes Kommunikationsprotokoll

EtherCAT

Digital‑Eingang
Standard digital | Positivschaltend

EL1829

Anzahl Kanäle

max. 16

Anschlusstechnik

1-Leiter

Signalbereich | Nominell

24 V DC

Signalspannung | "0"

9…15 V DC bei 24 V DC

Signalspannung | "1"

19…24 V DC bei 24 V DC

Eingangsfilter

typ. 3 ms

Eingangsstrom

typ. 2,5 mA bei 24 V DC

Digital‑Eingang
Standard digital | Masseschaltend

ED1829

Anzahl Kanäle

max. 16

Anschlusstechnik

1-Leiter

Signalbereich | Nominell

24 V DC

Signalspannung | "0"

9…15 V DC bei 24 V DC

Signalspannung | "1"

0…5 V DC bei 24 V DC

Eingangsfilter

typ. 3 ms

Eingangsstrom

typ. 2,5 mA bei 24 V DC

XFC

ED1829

Distributed Clocks

nein

Timestamp

nein

Oversampling

nein

Versorgung und Potenzialtrennung

ED1829

Elektronik | Versorgungsspannung

über E‑Bus, über Powerkontakte

E-Bus | Stromaufnahme

95 mA

Powerkontakte | Eingangsspannung

24 V DC (-15 %/+20 %)

Powerkontakte | Strombelastbarkeit

max. 10 A

Powerkontakte | Stromaufnahme

typ. 5 mA + Last

Powerkontakte | Ausgangsspannung

entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung

Potenzialtrennung | Kanal/Kanal

nein

Potenzialtrennung | Kanal/Bus

funktional, 707 V DC (Typprüfung)

Umgebungsbedingungen

ED1829

Betriebstemperatur

-25…+60 °C

Lagertemperatur

-40…+85 °C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Einbaulage

beliebig

Normen und Zulassungen

ED1829

Schwingungsfestigkeit

gemäß EN 60068‑2‑6

Schockfestigkeit

gemäß EN 60068‑2‑27

EMV-Festigkeit

gemäß EN 61000‑6‑2

EMV-Aussendung

gemäß EN 61000‑6‑4

Kennzeichnungen*)

CE

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung)

Gehäusedaten

ED-12-16pin

Gewicht

ca. 60 g

Schutzart

IP20

Material

Polycarbonat

Abmessungen | Breite (einzeln)

15 mm

Abmessungen | Breite (angereiht)

12 mm

Abmessungen | Höhe

100 mm

Abmessungen | Tiefe

65 mm

Montage | Klemme/Rückwand

35‑mm‑Tragschiene (EN 60715)

Montage | Klemme/Klemme

doppelte Nut‑Feder‑Verbindung

Steckbare Verdrahtungsebene

nein

Anschlusstechnologie

Push-in

Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv

0,08…1,5 mm²

Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze

0,25…1,5 mm²

Anschlussquerschnitt | Aderendhülse

0,14…0,75 mm²

Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv

AWG28…16

Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze

AWG22…16

Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse

AWG26…19

Abisolierlänge

8…9 mm

Powerkontakt | "+" (links)

ja

Powerkontakt | "+" (rechts)

ja

Powerkontakt | "-" (links)

ja

Powerkontakt | "-" (rechts)

ja

Powerkontakt | "⏚" (links)

nein

Powerkontakt | "⏚" (rechts)

nein

Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚"

ja