Technische Daten

Allgemein

ED1819

Anzahl Kanäle | Gesamt

16

Internes Kommunikationsprotokoll

EtherCAT

Digital‑Eingang
Standard digital | Positivschaltend

ED1819

Anzahl Kanäle

16

Anschlusstechnik

1-Leiter

Signalbereich | Nominell

24 V DC

Spezifikation

EN 61131-2, Typ 1/3

Signalspannung | "0"

-3…+5 V DC

Signalspannung | "1"

11…30 V DC

Eingangsfilter

typ. 10 µs

Eingangsstrom

typ. 3 mA

Hinweis

Schnelle Digitale Eingänge – Beeinflussung durch störende Geräte

Beachten Sie, dass die Eingangsbeschaltung nur eine sehr geringe Filterung aufweist. Sie ist auf schnelle Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs‑Bereich und/oder hochfrequente Störsignale von Geräten (z. B. Proportionalventilen, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) treffen also nahezu ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein. Diese Störungen können fälschlicherweise als Signal erfasst werden.

  • Um Störungen zu unterdrücken, kann ein zusätzlicher Eingangsfilter parametriert werden.
  • Weiterhin werden eine EMV-gerechte Verkabelung und der Einsatz von getrennten Netzteilen für die Klemme und die Störungen verursachenden Geräte empfohlen.

XFC

ED1819

Distributed Clocks

nein

Timestamp

nein

Oversampling

nein

Versorgung und Potenzialtrennung

ED1819

Elektronik | Versorgungsspannung

über E‑Bus, über Powerkontakte

E-Bus | Stromaufnahme

typ. 65 mA

Powerkontakte | Eingangsspannung

24 VDC (-15 %/+20 %)

Powerkontakte | Strombelastbarkeit

max. 10 A

Powerkontakte | Stromaufnahme

typ. 10 mA + Last

Powerkontakte | Ausgangsspannung

entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung

Potenzialtrennung | Kanal/Kanal

nein

Potenzialtrennung | Kanal/Bus

funktional, 707 V DC (Typprüfung)

Umgebungsbedingungen

ED1819

Betriebstemperatur

-25…+60 °C

Lagertemperatur

-40…+85 °C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Einbaulage

beliebig

Normen und Zulassungen

ED1819

Schwingungsfestigkeit

gemäß EN 60068‑2‑6

Schockfestigkeit

gemäß EN 60068‑2‑27

EMV-Festigkeit

gemäß EN 61000‑6‑2

EMV-Aussendung

gemäß EN 61000‑6‑4

Kennzeichnungen*)

CE

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung)

Gehäusedaten

ED-12-16pin

Gewicht

ca. 60 g

Schutzart

IP20

Material

Polycarbonat

Abmessungen | Breite (einzeln)

15 mm

Abmessungen | Breite (angereiht)

12 mm

Abmessungen | Höhe

100 mm

Abmessungen | Tiefe

65 mm

Montage | Klemme/Rückwand

35‑mm‑Tragschiene (EN 60715)

Montage | Klemme/Klemme

doppelte Nut‑Feder‑Verbindung

Steckbare Verdrahtungsebene

nein

Anschlusstechnologie

Push-in

Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv

0,08…1,5 mm²

Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze

0,25…1,5 mm²

Anschlussquerschnitt | Aderendhülse

0,14…0,75 mm²

Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv

AWG28…16

Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze

AWG22…16

Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse

AWG26…19

Abisolierlänge

8…9 mm

Powerkontakt | "+" (links)

ja

Powerkontakt | "+" (rechts)

ja

Powerkontakt | "-" (links)

ja

Powerkontakt | "-" (rechts)

ja

Powerkontakt | "⏚" (links)

nein

Powerkontakt | "⏚" (rechts)

nein

Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚"

ja