ED1819
EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, Push-in
Die digitale Eingangsklemme ED1819 erfasst binäre 24-V-DC-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät.
Die EtherCAT-Klemme enthält 16 Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der ED1819 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-DC-Powerkontakt.
Besondere Eigenschaften:
- positivschaltend
- Eingangsspezifikation Typ 1/3
- geringe Verzögerung durch schnellen 10-µs-Eingangsfilter
- platzsparender Einsatz im Schaltschrank
- direkter Anschluss von mehrkanaliger Sensorik in 1-Leiter-Anschlusstechnik auf kleinstem Raum
Die EtherCAT‑Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push‑in‑Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Weiterführende Informationen