ED1809

ED1809 1:

EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, Push-in

Die digitale Eingangsklemme ED1809 erfasst binäre 24-V-DC-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät.

Die EtherCAT-Klemme enthält 16 Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der ED1809 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-DC-Powerkontakt.

Besondere Eigenschaften:

Die EtherCAT‑Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push‑in‑Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.